Kondensatormodul AX8810

Elektrische Daten

AX8810-0000

Zwischenkreis

Maximale Spannung [V DC]

848

Kapazität [µF]

1755

Mechanische Daten

AX8810-0000

Breite [mm]

60

Höhe ohne Stecker [mm]

230

Tiefe ohne Stecker / Zubehör [mm]

192

Gewicht [kg]

1,9