Angaben für Betrieb und Umgebung
Hinweis | |
Servoverstärker nur unter Umgebungsangaben betreiben Betreiben Sie die Servoverstärker nur unter den in diesem Kapitel aufgeführten Angaben für den Betrieb und die Umgebung. Dadurch gewährleisten Sie einen langlebigen und bestimmungsgemäßen Betrieb. Durch Temperaturen über 40 °C und gekapseltem Einbau kann sich die Lebenszeit des Servoverstärkers verkürzen. |
Beckhoff Produkte sind für den Betrieb unter bestimmten Anforderungen an die Umgebung ausgelegt, welche je nach Produkt variieren. Halten Sie die folgenden Angaben für Betrieb und Umgebung zwingend ein, um die optimale Lebenszeit der Produkte zu erreichen.
Anforderungen an die Umgebung | |
|---|---|
Klimaklasse Betrieb | 2K3 gemäß EN 60721 |
Umgebungstemperatur im Betrieb | 0 °C bis +40 °C |
Umgebungstemperatur beim Transport | -25 °C bis +70 °C, maximal 20 K pro Stunde schwankend |
Umgebungstemperatur bei der Lagerung | -25 °C bis +55 °C, maximal 20 K pro Stunde schwankend |
Leistungsreduzierung, „Derating“ | Bis 1000 m über Normalnull keine Leistungsreduzierung |
Aufstellhöhe | Ab 2000 m bis maximal 3000 m Aufstellhöhe über Normalnull ist eine Reduzierung der Überspannungskategorie erforderlich. „Derating“ beachten. |
Zulässige Luftfeuchte im Betrieb | 5 % bis 95 % relative Feuchte, keine Betauung |
Zulässige Luftfeuchte bei Transport und Lagerung | 5 % bis 95 % relative Feuchte, keine Betauung |
Korrosionsschutz | Nicht erforderlich: |
Verschmutzungsgrad | 2 gemäß EN 60204 und EN 50178 |
Angaben für den bestimmungsgemäßen Betrieb | |
|---|---|
Belüftung | Integrierter und temperaturgeregelter Lüfter |
Isolierstoffklasse | F gemäß IEC 60085 und UL1446 class F |
Schutzart | Geräte IP20 |
Einbaulage | Vertikal |
Vibrationsfestigkeit | 1 g, 150 Hz gemäß EN 61800-5-1 |
Schockfestigkeit | 5 g, 30 ms gemäß EN 60068-2-27 |
EMV-Anforderungen | Gemäß EN 61800-3:2004 + A1:2012 |
Zulassungen | CE Siehe Kapitel: Richtlinien und Normen |