Typenschild AX8810

Typenschild AX8810 1:

Positionsnummer

Erläuterung

1

Bestellnummer

2

Artikelnummer
Beckhoff-Traceability-Nummer
Seriennummer

3

Nenneingangsspannung

4

Maximale Umgebungstemperatur

5

Zwischenkreiskapazität

6

EtherCAT-Konformität

7

Entsorgung nach WEEE-Richtlinie

8

cULus-Zulassung

9

UKCA-Konformität

10

EAC-Zulassung

11

CE-Konformität

12

Data-Matrix Code