Im Betrieb
Entladezeiten der Kondensatoren beachten
Nach dem Trennen vom Versorgungsnetz halten Sie folgende Wartezeiten ein:
| 30 Minuten |
| 30 Minuten |
| 30 Minuten |
Anmerkung: Im Einspeisemodul kann im Objekt 0x8000:11 das Control Word auf „Fast discharge DC link“ gesetzt werden. Dadurch kann eine Schnellentladung des Zwischenkreises angestoßen werden, wenn die Netzspannung abgeschaltet wird. Damit kann die Wartezeit umgangen werden. Bitte beachten Sie die Rahmenbedingungen des Objekts.
Nicht an elektrischen Teilen unter Spannung arbeiten
Öffnen Sie das Multiachs-Servosystem nicht unter Spannung. Messen Sie die Spannung an den Zwischenkreis Prüfkontakten DC+ und DC-. Arbeiten Sie erst am Multiachs-Servosystem, wenn die Spannung auf < 50 V abgesunken ist. Stellen Sie einen ordnungsgemäßen Anschluss des Schutzleiters sicher. Lösen Sie elektrische Anschlüsse nie unter Spannung. Trennen Sie alle Komponenten vom Netz und sichern Sie diese gegen Wiedereinschalten.
Heiße Oberflächen nicht berühren
Kontrollieren Sie die Temperatur der Oberflächen mit einem Thermometer. Berühren Sie nicht die Komponenten während und direkt nach dem Betrieb. Lassen Sie die Komponenten nach dem Abschalten ausreichend abkühlen.
Überhitzung vermeiden
Betreiben Sie die Komponenten unter den technisch vorgesehenen Spezifikationen. Beachten Sie hierzu das Kapitel Technische Daten. Stellen Sie eine ausreichende Kühlung her. Schalten Sie die Komponenten bei zu hoher Temperatur sofort ab.