Externe Absicherung
Sicherungstyp Class J
Für Alternativen zu den UL-Sicherungen der Class „J“ beachten Sie unbedingt die UL-Norm „UL 508A, Kapitel SB4.2.3, Exception No. 1“.
Gerät | Sicherungstyp | max. SCCR |
|---|---|---|
AX8620 | max. 25 A | 5 kA |
AX8640 | max. 50 A | 5 kA |
AX8525 | max. 100 A | 10 kA |
AX8540 | max. 100 A | 10 kA |
Sicherungstyp Class J + Halbleitersicherung
![]() | Reihenschaltung für effektiven Leitungsschutz Halbleitersicherungen dienen nur als Kurzschlussschutz. Es ist immer eine Class J Sicherung für den Leitungsschutz in Reihe zu schalten. |
Bei Verwendung von Halbleitersicherungen ist exakt der für das vorliegende Gerät angegebene Typ zu verwenden:
Gerät | Sicherungstyp | Halbleitersicherung | max. SCCR |
|---|---|---|---|
AX8620 | Class J max. 25 A | Bussmann FWC-32A10F, 10x38 mm, Typ aR, 32 A | 65 kA |
AX8640 | Class J max. 50 A | Bussmann FWP-63A22F, 22x58 mm, Typ aR, 63 A | 65 kA |
Sicherungstyp Leistungsschalter
Leistungsschalter müssen eine UL-Zulassung haben. Die Abnahme wurde mit dem Siemens Typ 3VA5112-6ED31-0AA0 durchgeführt. Es dürfen auch Alternativen zu den genannten Typen verwendet werden, wenn sie UL-zugelassen sind.
Gerät | Absicherung | max. SCCR |
|---|---|---|
AX8525 | max. 125 A | 65 kA |
AX8540 | max. 125 A | 65 kA |
Absicherung 24 V DC
Gerät | Absicherung |
|---|---|
AX8620 | 20 A |
AX8640 | 20 A |
AX8525 | 20 A |
AX8540 | 20 A |