Externe Absicherung | Sicherungstyp Class J
Für Alternativen zu den UL-Sicherungen der Class „J“ beachten Sie unbedingt die UL-Norm „UL 508A, Kapitel SB4.2.3, Exception No. 1“.
Gerät | Max. Absicherung | Max. SCCR |
---|---|---|
AX8620 | 25 A | 5 kA |
AX8640 | 50 A | 5 kA |
AX8525 | 100 A | 10 kA |
AX8540 | 100 A | 10 kA |