Externe Absicherung | Sicherungstyp Leistungsschalter
Die Abnahme wurde mit dem Siemens Typ 3VA5112-6ED31-0AA0 durchgeführt. Es dürfen auch Alternativen zu den genannten Typen verwendet werden.
Gerät | Max. Absicherung | Max. SCCR |
---|---|---|
AX8525 | 100 A | 65 kA |
AX8540 | 100 A | 65 kA |