Typenschild AX8620, AX8640

Typenschild AX8620, AX8640 1:

Positionsnummer

Erläuterung

1

Bestellnummer

2

Artikelnummer
Beckhoff-Traceability-Nummer
Seriennummer

3

Nenneingangsspannung

4

Nenneingangsstrom

5

Eingangsfrequenz

6

Maximale Umgebungstemperatur

7

Nennausgangsspannung

8

Nennausgangsstrom

9

EtherCAT-Konformität

10

Entsorgung nach WEEE-Richtlinie

11

cULus-Zulassung

12

UKCA-Konformität

13

EAC-Konformität

14

CE-Zulassung

15

Data-Matrix Code