Externe Absicherung | Sicherungstyp Class J + Halbleitersicherung
Halbleitersicherungen dienen nur als Kurzschlussschutz. Es ist immer eine Class J Sicherung für den Leitungsschutz in Reihe zu schalten. Bei Verwendung von Halbleitersicherungen ist exakt der für das vorliegende Gerät angegebene Typ zu verwenden:
Gerät | Absicherung | Halbleitersicherung | Max. SCCR |
---|---|---|---|
AX8620 | Class J | Bussmann FWC-32A10F, 10x38 mm, Typ aR, 32 A | 65 kA |
AX8640 | Class J | Bussmann FWP-63A22F, 22x58 mm, Typ aR, 63 A | 65 kA |