Externe Absicherung | Sicherungstyp gG(A) + Halbleitersicherung
Halbleitersicherungen dienen nur als Kurzschlussschutz. Es ist immer eine Netzsicherung gG(A) für den Leitungsschutz in Reihe zu schalten. Bei Verwendung von Halbleitersicherungen ist exakt der für das vorliegende Gerät angegebene Typ zu verwenden:
Gerät | Absicherung | Halbleitersicherung | max. SCCR |
---|---|---|---|
AX8620 | gG(A) oder | Bussmann FWC-32A10F, 10x38 mm, Typ aR, 32 A | 65 kA |
AX8640 | gG(A) oder | Bussmann FWP-63A22F, 22x58 mm, Typ aR, 63 A | 65 kA |