Module mit TwinSAFE
Achsmodule
AX8108-x1xx, -x2xx
AX8118-x1xx, -x2xx
AX8128-x1xx, -x2xx
AX8206-x1xx, -x2xx
Klemmstelle | Anschluss | Reaktionszeit/ |
---|---|---|
1 | TwinSAFE Eingang | 4 ms typ. (Eingang lesen, auf E-Bus schreiben) |
2 | TwinSAFE Eingang | 4 ms typ. (Eingang lesen, auf E-Bus schreiben) |
3 | digitaler Eingang | 15 µs typ |
4 | digitaler Eingang | 15 µs typ |
Leitung | |
---|---|
Konfektion | Aderendhülse mit Kragen nach DIN 46 228/4 |
Aderquerschnitt | 1 mm² max., AWG 17 |
Befestigung | Push in |
Kombinierte Module
AX8525-x1xx, -x2xx
AX8540-x1xx, -x2xx
Klemmstelle | Anschluss | Reaktionszeit/ |
---|---|---|
1 | TwinSAFE Eingang | 4 ms typ. (Eingang lesen, auf E-Bus schreiben) |
2 | TwinSAFE Eingang | 4 ms typ. (Eingang lesen, auf E-Bus schreiben) |
3 | digitaler Eingang | 15 µs typ. |
digitaler Ausgang | TON: 60 µs typ. | |
4 | digitaler Eingang | 15 µs typ. |
digitaler Ausgang | TON: 60 µs typ. |
Leitung | |
---|---|
Konfektion | Aderendhülse mit Kragen nach DIN 46 228/4 |
Aderquerschnitt | 1 mm² max., AWG 17 |
Befestigung | Push in |
![]() | Unterstützung der Sicherheitsfunktionen Lesen Sie vor der Installation der Achsmodule mit TwinSAFE die Dokumentation zu der AX8911 für AX8xxx-x1xx bzw. AX8911 für AX8xxx-x2xx TwinSAFE-Drive-Optionskarte. |
Originalbetriebsanleitung | AX8911 für AX8xxx-x1xx
Direktlink zur Originalbetriebsanleitung TwinSAFE-Drive- |
Originalbetriebsanleitung | AX8911 für AX8xxx-x2xx
Direktlink zur Originalbetriebsanleitung TwinSAFE-Drive- |