EnDat 2.2 / 22 oder BiSS C
Sie haben die Möglichkeit, Encoder mit EnDat 2.2 / 22 oder BiSS C einzusetzen:
- Als Kommutierungsgeber, zum Beispiel bei Linearmotoren
- Als zweites Feedback zur Positionsoptimierung
- ►Abdeckung [1] entfernen
Die D-Sub Anschlüsse [2] und [3] sind freigelegt.
- ►Feedback anschließen
Die Stecker sind nach oben abgewinkelt. Wenn die Stecker richtig angeschlossen sind, können Sie die Leitungen nur nach oben führen.
- ►Leitungen [4] nach oben führen
Leitungen
Für das Feedbacksystem EnDat 2.2 / 22 mit M12 Anschluss steht folgende Leitung zur Verfügung:
- ZK4810-0020-zzzz Encoderleitung, EnDat 2.2
Definition Anschlüsse
X a b | Erläuterung |
---|---|
X | Bezeichnung |
a | Kanal |
b | Nummer des Steckers |
AX81xx-0x10 Gerät mit Multifeedbackoption
Für das Einachsmodul AX81xx-0x10 stehen zwei D-Sub Stecker zur Verfügung:
- Rechter Stecker X11: Primärer Anschluss, zum Beispiel als Kommutierungsgeber bei Fremdmotoren
- Linker Stecker X12: Zusätzlich zum Beispiel als sekundäres Feedback
Pin | EnDat 2.2 / 22 | BiSS C |
---|---|---|
1 | n.c. | n.c. |
2 | GND | GND |
3 | n.c. | n.c. |
4 | 5 VDC ± 10% | 5 VDC ± 10% |
5 | Data; DX+ Data | Data+ / SLO+ |
6 | Us 11 VDC | Us 11 VDC |
7 | n.c. | n.c. |
8 | Clock; CLK+ | CLK+ / MA+ |
9 | n.c. | n.c. |
10 | GND sense | GND sense |
11 | n.c. | n.c. |
12 | 5V sense | 5V sense |
13 | Data; DX- | Data- / SLO- |
14 | n.c. | n.c. |
15 | Clock; CLK- | CLK- / MA- |
Ausgangsstrom Maximal 250 mA je D-Sub Stecker |
AX81xx-0x20 Gerät mit Multifeedbackoption
Für die Einachsmodule AX81xx-0x20 steht ein D-Sub Stecker zur Verfügung. Der Stecker des AX81xx-0x20 kann wahlweise eines der vier Feedback-Systeme unterstützen:
Pin | Sin/Cos | TTL | EnDat 2.2 / 22 | BiSS C |
---|---|---|---|---|
1 | SIN | n.c. | n.c. | n.c. |
2 | GND_5 V | GND_5 V | GND | GND |
3 | COS | n.c. | n.c. | n.c. |
4 | 5 VDC ± 10 % | 5 VDC ± 10 % | 5 VDC ± 10% | 5 VDC ± 10% |
5 | n.c. | B+ | Data; DX+ | Data+ / SLO+ |
6 | n.c. | n.c. | Us 11 VDC | Us 11 VDC |
7 | REF Z | REF Z | n.c. | n.c. |
8 | n.c. | A+ | Clock; CLK+ | CLK+ / MA+ |
9 | REFSIN | n.c. | n.c. | n.c. |
10 | GND sense | GND sense | GND sense | GND sense |
11 | REFCOS | n.c. | n.c. | n.c. |
12 | 5 V sense | 5 V sense | 5 V sense | 5 V sense |
13 | n.c. | B- | Data; DX- | Data- / SLO- |
14 | Z | Z | n.c. | n.c. |
15 | n.c. | A- | Clock; CLK- | CLK- / MA- |
Ausgangsstrom Maximal 250 mA je D-Sub Stecker | ||||
Grenzfrequenz 1 Vpp = 270 kHz |
AX82xx-0x10 Doppelachsgerät mit Multifeedbackoption
Für das Doppelachsmodul AX82xx-0x10 steht jeweils ein D-Sub Stecker zur Verfügung:
- Linker Stecker X11: Zuordnung zum linken Achskanal 1
- Rechter Stecker X21: Zuordnung zum rechten Achskanal 2
Pin | EnDat 2.2 / 22 | BiSS C |
---|---|---|
1 | n.c. | n.c. |
2 | GND | GND |
3 | n.c. | n.c. |
4 | 5 VDC ± 10% | 5 VDC ± 10% |
5 | Data; DX+ | Data+ / SLO+ |
6 | Us 11 VDC | Us 11 VDC |
7 | n.c. | n.c. |
8 | Clock; CLK+ | CLK+ / MA+ |
9 | n.c. | n.c. |
10 | GND sense | GND sense |
11 | n.c. | n.c. |
12 | 5 V sense | 5 V sense |
13 | Data; DX- | Data- / SLO- |
14 | n.c. | n.c. |
15 | Clock; CLK- | CLK- / MA- |
Ausgangsstrom Maximal 250 mA je D-Sub Stecker |
AX85xx-0x20
Für die kombinierten Module AX85xx-0x20 steht ein D-Sub Stecker zur Verfügung. Der Stecker des AX85xx-0x20 kann alle vier Feedback-Systeme:
Pin | Sin/Cos | TTL | EnDat 2.2 / 22 | BiSS C |
---|---|---|---|---|
1 | SIN | n.c. | n.c. | n.c. |
2 | GND_5 V | GND_5 V | GND | GND |
3 | COS | n.c. | n.c. | n.c. |
4 | 5 VDC ± 10 % | 5 VDC ± 10 % | 5 VDC ± 10% | 5 VDC ± 10% |
5 | n.c. | B+ | Data; DX+ | Data+ / SLO+ |
6 | n.c. | n.c. | Us 11 VDC | Us 11 VDC |
7 | REF Z | REF Z | n.c. | n.c. |
8 | n.c. | A+ | Clock; CLK+ | CLK+ / MA+ |
9 | REFSIN | n.c. | n.c. | n.c. |
10 | GND sense | GND sense | GND sense | GND sense |
11 | REFCOS | n.c. | n.c. | n.c. |
12 | 5 V sense | 5 V sense | 5 V sense | 5 V sense |
13 | n.c. | B- | Data; DX- | Data- / SLO- |
14 | Z | Z | n.c. | n.c. |
15 | n.c. | A- | Clock; CLK- | CLK- / MA- |
Ausgangsstrom Maximal 250 mA je D-Sub Stecker | ||||
Grenzfrequenz 1 Vpp = 270 kHz |