AX8600 Einspeisemodul DC

GEFAHR

Warnung vor elektrischer Spannung!

Auch nach Abschalten der Netzspannung kann bis zu 30 Minuten eine lebensgefährliche Zwischenkreisspannung an den Kontakten des AX8000-Systems anliegen. Vor dem Entfernen des Steckers [1] der ZK4875-900x DC-Link-Verbindungsleitung sind folgende Handlungsschritte einzuhalten:

  • Prüfen Sie die DC-Spannung
  • Lösen Sie erst die Gegenseite der DC-Verbindungsleitung am AX8600 Einspeisemodul DC

Hinweis

Möglicher Verlust der IEC- und UL-Zulassung

Das AX8600 Einspeisemodul DC und die DC-Link-Verbindungsleitung dürfen nur innerhalb des AX8000-Systems verwendet werden. Der Anschluss von Fremdgeräten an die Leitung oder die Einspeisung von DC-Spannung aus einer externen Quelle fällt nicht unter die IEC- und UL-Zulassung der Komponenten.

AX8600 Einspeisemodul DC 1:

Wenn ein AX8000 Multiachs-Servosystem zum Beispiel bei mehrreihigem Aufbau mit einem weiteren System im Zwischenkreis gekoppelt werden soll, können Sie diesen Fall mittels einer DC-Link-Verbindungsleitung ZK4875-900x-zzzz und einem AX8600 Einspeisemodul DC realisieren. Der Stecker der DC-Link-Verbindungsleitung [1] wird an die AX-Bridge des letzten AX8000 Achsmoduls [2] angeschlossen und der Stecker [3] in der nächsten Reihe mit dem AX8600 [4] verbunden.