DC-Einspeisemodul AX8600

Elektrische Daten

DC

AX8600-0000

Netzeinspeisung

Nenneingangsstrom [A DC]

50

Nennanschlussspannung [V DC]

560 / 640

SCCR-Wert [kA]

65

Einspeisung System- und Peripheriespannung

Systemspannung und Peripheriespannung [V DC]

24 +6/-10 %

Stromaufnahme des Geräts [mA]

120

zulässiger Summenstrom aller angeschlossenen
AX-Module [A]

20

Nennausgangsleistung

Bei 600 V DC Anschlussspannung [kW]

30

Basisverlustleistung und leistungsabhängige Verlustleistung

Basisverlustleistung [W]

8

Leistungsabhängige Verlustleistung [W/kW]

6

Beispiel: Bei einer Nennausgangsleistung von 5 kW ergibt sich eine Gesamtverlustleistung von
8 W + (5 kW x 6 W/kW) = 38 W

Zwischenkreis

Maximale Spannung [V DC]

848

Kapazität [µF]

405

Maximaler Spitzenausgangsstrom [A DC] für maximal 5 Sekunden

100

Externer Bremswiderstand
Abhängig vom angeschlossenen Widerstand

Dauerbremsleistung [kW]

1,6

Maximale Bremsleistung [kW]

21,8

Minimaler Bremswiderstand [Ω]

33

Mechanische Daten

DC

AX8600-0000

Breite [mm]

60

Höhe ohne Stecker [mm]

230

Tiefe ohne Stecker / Zubehör [mm]

192

Gewicht [kg]

2,5