Typenschlüssel AX86xx

AX 8x yz - a b c d - 0000

Erläuterung

AX

Produktbereich

  • Servoverstärker

8

Baureihe

  • AX8000

x

Einspeisung

  • 6
    In Kombination mit „a“

yz

Nennausgangs-Strom

  • 00 = maximal 50 A DC – DC-Einspeisung
  • 20 =   7 A DC - Einphasige Einspeisung
            20 A DC - Dreiphasige Einspeisung
  • 40 = 40 A DC - Dreiphasige Einspeisung

a

Einspeisung

  • 0 = einphasig 100 bis 240 V AC oder dreiphasig 200 bis 480 V AC

b

Ausführung

  • 0 = Standard

c

Ausführung

  • 0 = Standard

d

Ausführung

  • 0 = Standard