Koppelmodule AX883x
Leistungsdaten | AX8831-0000-0000 | AX8832-0000-0000 |
|---|---|---|
Funktion | Koppelmodul | |
Anzahl der Kanäle | 1 | 2 |
Nennausgangsstrom DC–Link [A DC] | 20 | 2 x 20 |
Nennausgangsstrom 24 V DC [A DC] | 12 | 2 x 12 |
Zwischenkreisspannung [V DC] | max. 848 | |
Basisverlustleistung und leistungsabhängige Verlustleistung | ||
Basisverlustleistung [W] | 3 | 6 |
Leistungsabhängige Verlustleistung | 1,6 | |
Beispiel für AX8832: Bei einem Nennausgangsstrom von 10 A auf einem Abgang und 5 A auf dem anderen | ||
Mechanische Daten | AX8831 | AX8832 |
|---|---|---|
Gewicht [kg] | 1,80 | 1,90 |
Schutzart | IP20 | IP20 |