Motorleitungen
Motorleitung für AL2000 / AM2000 / AM3000 / AM3500

1,5 mm² und 2,5 mm²
Artikel-Nummer | Aderzahl und Leitungsquerschnitt | Verlegungsart |
|---|---|---|
ZK4500-0003-xxxx | 4x1,5 + 2x(2x0,75) mm² | feste Verlegung |
ZK4500-0004-xxxx | 4x2,5 + 2x(2x0,75) mm² | feste Verlegung |
ZK4500-0023-xxxx | 4x1,5 + 2x(2x0,75) mm² | hoch dynamisch |
ZK4500-0024-xxxx | 4x2,5 + 2x(2x0,75) mm² | hoch dynamisch |
Steckverbinder | Kontakt | Funktion | Aderkennzeichnung | Kontakt | Steckverbinder |
|---|---|---|---|---|---|
Ansicht X | 1 | U | schwarz mit weißer Beschriftung "1" | U | Siehe "Y" |
2 / PE | PE | grün / gelb | PE | ||
3 | W | schwarz mit weißer Beschriftung "3" | W | ||
4 | V | schwarz mit weißer Beschriftung "2" | V | ||
A | Bremse + | 5 | 1 | ||
B | Bremse - | 6 | 2 | ||
| Schirm | Schirm | 3 | ||
C | Temp. + | 7 | 4 | ||
D | Temp. - | 8 | 5 |
4 mm²
Artikel-Nummer | Aderzahl und Leitungsquerschnitt | Verlegungsart |
|---|---|---|
ZK4500-0015-xxxx | 4x4 + 2x1 + 2x1,5 mm² | hoch dynamisch |
ZK4502-0015-xxxx | 4x4 + 2x1 + 2x1,5 mm² | hoch dynamisch |
Steckverbinder | Kontakt | Funktion | Aderkennzeichnung | Kontakt | Steckverbinder |
|---|---|---|---|---|---|
Ansicht X | U | U | schwarz mit weißer Beschriftung "1" | U | Siehe "Y" |
PE | PE | grün / gelb | PE | ||
W | W | schwarz mit weißer Beschriftung "3" | W | ||
V | V | schwarz mit weißer Beschriftung "2" | V | ||
+ | Bremse + | 5 | 1 | ||
- | Bremse - | 6 | 2 | ||
| Schirm | Schirm | 3 | ||
1 | Temp. + | 7 | 4 | ||
2 | Temp. - | 8 | 5 |