Diagnosen während der Inbetriebnahme
Die größte Wahrscheinlichkeit für Fehlerdiagnosen besteht während des Inbetriebnahmeprozesses. In diesem frühen Stadium werden falsch konfektionierte Leitungen, mangelnde Schirmanbindung, falsch parametrierte Motoren / Feedbacksysteme, mechanische Problemstellen und vieles mehr aufgedeckt. Die Maschine kann meistens nicht gestartet werden oder bleibt nach kurzer Zeit mit einer Diagnosemeldung stehen. Nachfolgend sind die komplexesten Lösungen für die Diagnosemeldungen bei der Inbetriebnahme ausführlich beschrieben.
![]() | Dokumentation aller Diagnosemeldungen Wenn eine Diagnosemeldung auftritt, lesen Sie bitte zuerst die Informationen zu der Diagnosemeldung in der Dokumentation "AX5000_DiagMessages" nach. Dort finden Sie meistens Lösungsvorschlage, welche ohne größeren Aufwand durchgeführt werden können. Erst wenn die dort angeführten Lösungsvorschläge nicht zum Erfolg führen, machen Sie mit den hier beschriebenen Lösungsvorschlägen weiter. |
FA49, Fehler Feedback Prozess Kanal (1Vss)
Wenn diese Diagnosemeldung auftritt, kann das analoge Signal für das Feedbacksystem (1Vss) fehlerhaft sein. Der AX5000 überwacht die Ausgangssignale des Feedbacksystems Sin/Cos 1Vss und schaltet den Antrieb ab, wenn das Signal außerhalb des Toleranzbereichs von 0,53 Vss und 1,34 Vss liegt. Die Feedbacksysteme sind so spezifiziert, dass sie nur innerhalb des angeführten Toleranzbereichs exakte Werte liefern müssen, darüber hinaus können die Werte noch brauchbar sein, müssen aber nicht.
Analyse der Spannung mit einem externen Oszilloskop
Die Werte aus dem Feedbacksystem können mit Hilfe eines externen Oszilloskops (Scope) ermittelt werden. Sie können ein externes Scope zwischen Feedbackstecker und AX5000 schalten und die SInus- und Cosinusspannung ermitteln.
Analyse der Spannung mit TwinCAT-Scope2
Wenn Sie keine Möglichkeit haben, mit einem externen Scope zu arbeiten, können Sie auch das in TwinCAT integrierte Scope2 benutzen. Hierzu müssen Sie folgende Einstellungen vornehmen.
![]() | Feedbacksystem 1 oder 2 Die Diagnosemeldung FA49 gilt sowohl für das Feedbacksystem 1, also auch für das Feedbacksystem 2. Die Information, welches Feedbacksystem aktuell betroffen ist, erhalten Sie, wenn Sie im TCDriveManager die Diagnosemeldung mit dem Mauszeiger anfahren. Dann erscheint ein sogenannter Tool tipp, aus dem das fehlerhafte Feedbacksystem hervorgeht. Die unten beschriebene IDN P-0-0150 gilt für das Feedbacksystem 1. Die IDN P-0-0180 gilt für das Feedbacksystem 2 und hat die gleiche Struktur wie P-0-0150. |

Öffnen Sie den Systemmanager und wählen Sie den Servoverstärker (1) aus, der den Fehler erzeugt. Öffnen Sie den TCDriveManager (2) und wählen Sie bei dem betroffenen Kanal (3) das fehlerhafte Feedback (4) aus. Klappen Sie in der IDN "P-0-0150" (5) unter dem Parameter "Sin / Cos" (6) beim Parameter "SinCos 1Vss monitoring" (7) den Wertebereich (8) auf. Es werden vier Auswahlmöglichkeiten angezeigt.
0 = Error monitoring (Vollständige Fehlerüberwachung) | |
1 = Error monitoring and Sin/Cos logging (Vollständige Fehlerüberwachung und Aufzeichnung der Sin/Cos-Werte) | |
2 = Error monitoring (only wire break detection) and SIn/Cos logging (Nur Drahtbruchüberwachung und Aufzeichnung der Sin/Cos-Werte) | |
3 = Error monitoring (only wire break detection) (Nur Drahtbruchüberwachung) |
Zum Arbeiten mit dem Scope 2 sind nur die Punkte 1 und 2 sinnvoll, da hier auch die Sin/Cos-Signale mit aufgezeichnet werden.
Generell sollten Sie anhand der Applikation entscheiden, ob Sie Punkt 1 oder Punkt 2 wählen. Allerdings gibt es zwei grobe Anhaltspunkte für die Auswahl:
Wenn sich die fehlerhafte Achse nicht mehr betreiben lässt, da der Fehler immer sofort auftritt, müssen Sie die Auswahl "2 = (Nur Drahtbruchüberwachung und Aufzeichnung der Sin/Cos-Werte)" eintragen, damit der Fehler auftreten und aufgezeichnet werden kann.
Wenn sich die fehlerhafte Achse betreiben lässt, da der Fehler nur sporadisch auftritt, können Sie die Auswahl "1 = (Vollständige Fehlerüberwachung und Aufzeichnung der Sin/Cos-Werte)" oder oder "2 = (Nur Drahtbruchüberwachung und Aufzeichnung der Sin/Cos-Werte)" eintragen, da der Fehler immer aufgezeichnet werden kann.
| |
Vorsicht Verletzungsgefahr durch unkontrollierte Bewegungen! Wenn eine fehlerhafte Achse betrieben wird, kann es zu unkontrollierten Bewegungen dieser Achse kommen. Stellen Sie sicher, dass sich keine Personen im Verfahrbereich der Maschine befinden. |
In vielen Fällen ist es auch möglich, die fehlerhafte Achse manuell zu bewegen, diese Möglichkeit sollte aus Sicherheitsgründen vorrangig genutzt werden.
Übernahme der Debug-Pointer in die Startupliste
Damit die Sin/Cos Signale aufgezeichnet werden können, müssen die entsprechenden Debug-Pointer in die Startupliste des AX5000 eingetragen werden. Rufen Sie im TCDriveManager über den Button (9) die Startupliste auf und klicken Sie den Button "Add" (10). Es öffnet sich ein Fenster, indem u.a. die Parameter P-0-1006 bis P-0-1010 (11) gelistet sind.

Vor der Übernahme in die Startupliste müssen die IDN's noch parametriert werden. Die IDN's P-0-1006 und P-0-1007 stehen für die Sinus-Signale, die IDN's P-0-1009 und P-0-1010 stehe für die Cosinus-Signale, die Strukturen sind für Sinus und Cosinus gleich.
Wählen Sie bei der IDN "P-0-1006" im Bereich "Addr" die Adresse "0xA000 Sin/Cos ChA: Sin (Int16)" (12) aus.

Wählen Sie im Bereich "Source" das fehlerhafte Feedbacksystem aus, wobei mit "0: Front" das Feedbacksystem auf der Vorderseite des AX5000 gemeint ist und "1:Option" das Feedbacksystem auf der Optionskarte AX5701 / 02 gemeint ist.

Wählen Sie bei der IDN "P-0-1007" den Typ "2:Decimal 16" aus.

Nun müssen Sie den Vorgang mit den IDN's "P-0-1009" und "P-0-1010" wiederholen. Bei der IDN "P-0-1009" müssen Sie im Bereich "Addr" den Wert "0xA001: Sin/Cos ChA: Cos (Int16)" eintragen.
Markieren Sie die vier IDN's und wählen Sie den Button "OK", damit die IDN's in die Startupliste übernommen werden.
Konfiguration aktivieren
Klicken Sie im TCDriveManager (14) im Baum auf den Punkt "Process Data/Operation Mode". Es öffnet sich ein neues Fenster, in dem Sie die Auswahl von "AT or MDT" auf "AT" (16) stellen. Anschließen markieren Sie die beiden IDN's "P-0-1008" und "P-0-1011" (17) und verschieben Sie durch Klick auf den Button ">>" (18) in das Fenster "Parameter for Process Data".

Aktivieren Sie beim entsprechenden EtherCAT Device (19) den ADS-Server (20). Setzen Sie nun die Häkchen bei "Enable ADS Server" und Create Symbols" (21). Der "Port" (22) wird automatisch eingetragen.

Starten Sie "TwinCAT Scope2" und überprüfen Sie, ob die Amplitudenwerte zulässig sind. Der Skalierungsfaktor beträgt 1 / 46602.