Typenschlüssel und Typenschilder
Typenschlüssel
AX5XYZ - a b c d - efgh | |
|---|---|
AX | Produktbereich: |
5 | Baureihe: |
X | Anzahl der Kanäle: |
YZ | Nennstrom pro Kanal |
-a | Interne Nummer |
bc | Hardwareeigenschaften: |
d | reserviert |
e | Ausführung: |
f | Hardwarestand 2 = 2. Generation |
g h | Interne Nummer |
Typenschilder
Es sind zwei Typenschilder auf dem Servo-Verstärker angebracht.
| Das vollständige große Typenschild ist seitlich auf dem Servo-Verstärker angebracht und enthält folgende Informationen. |
| Das zweite Typenschild ist auf dem oberen Befestigungsflansch angebracht und dient dazu, die wesentlichen Informationen lesen zu können, auch wenn mehrere AX5000 direkt nebeneinander montiert sind. Das kleine Typenschild beinhaltet folgende Informationen. |
|
|
1 | Bestellnummer | 6 | Nennausgangsspannung | 11 | Kundenspezifisch |
2 | Max. Umgebungstemperatur | 7 | Nennausgangsstrom | 12 | Standardversorgungsnetz mit geerdetem Mittelpunkt |
3 | Nenneingangsspannung | 8 | Ausgangsfrequenzbereich | 13 | CE - Konform |
4 | Nenneingangsstrom | 9 | Schutzklasse | 14 | UL - Zulassung |
5 | Eingangsfrequenz | 10 | Seriennummer |
|
|