Ausgabestände der Dokumentation

Version

Kommentar

3.5

Dual Use - Hinweise ergänzt

3.4

Diese Dokumentation beschreibt ab Version 3.4 nur noch die AX5000 Hardware (HW) Version 1.

Für die AX5000 HW-Version 2 wurde eine separate Dokumentation verfasst, beginnend mit der Version 1.0. Generelle Überarbeitung

3.3

Kapitelüberarbeitung:

  • Installation --> Elektrische Installation --> Motoren
  • Installation --> Elektrische Installation --> Spannungsversorgung
  • Installation --> Mechanische Installation --> Montage

3.2

Kapitelüberarbeitung:

  • Installation --> Elektrische Installation --> Externer Bremswiderstand
  • Integrierte Sicherheit --> Safety-Card AX5801
  • Anhang --> Encoder Optionskarte AX5701 / AX5702

Neue Kapitel:

  • Zubehör --> Motordrossel AX2090-MD50

3.1

Kapitelüberarbeitung:

  • Installation --> Elektrische Installation --> Externer Bremswiderstand

Neue Kapitel:

  • Inbetriebnahme --> Display und Navigationswippe
  • Zubehör -->Netzfilter AX2090-NF50

3.0

Kapitelüberarbeitung:

  • Produktübersicht --> Technische Daten
  • Produktübersicht --> Ausstattung
  • Produktübersicht --> Abmessungen
  • Produktübersicht --> Allgemeine Übersicht
  • Installation --> Mechanische Installation --> Montage
  • Installation --> Elektrische Installation --> Spannungsversorgung
  • Installation --> Elektrische Installation --> Motoren

Neue Kapitel:

  • Installation --> Elektrische Installation --> Externer Bremswiderstand
  • Inbetriebnahme--> Diagnosen während der Inbetriebnahme
  • Projektierung --> Wichtige Informationen zur Projektierung

2.6

Kapitelüberarbeitung:

  • Inbetriebnahme --> Kommutierungsverfahren
  • Inbetriebnahme --> Antriebsfunktionen

2.5

Kapitelüberarbeitung:

  • Vorwort --> Spezielle Sicherheitshinweise zum AX5000
  • Installation --> Mechanische Installation --> Mechanische Installation
  • Installation --> Elektrische Installation --> Spannungsversorgung
  • Installation --> Elektrische Installation --> Feedback
  • Installation --> Elektrische Installation --> Motor
  • Integrierte Sicherheit --> Safety-Card AX5801
  • Zubehör --> Schnellverbindungssystem AX-Bridge

Neue Kapitel:

  • Inbetriebnahme --> Wichtige Informationen zur Inbetriebnahme
  • Inbetriebnahme --> EtherCAT Synchronisation
  • Anhang --> Firmware-Update

2.4

Kapitelüberarbeitung:

  • Installation --> Elektrische Installation --> Feedback
  • Produktübersicht --> Typenschlüssel und Typenschilder
  • Zubehör --> Motorleitungen
  • Zubehör --> Feedback-Leitungen für Beckhoff Motoren

Neue Kapitel:

  • Anhang --> Encoder Optionskarte AX5701 / AX5702

2.3

Kapitelüberarbeitung:

  • Installation --> Elektrische Installation --> Motor
  • Installation --> Elektrische Installation --> Feedback
  • Zubehör --> Motorleitungen
  • Zubehör --> Feedback-Leitungen für Beckhoff Motoren
  • Zubehör --> Bremsmodul AX5021

Neue Kapitel:

  • Anhang --> Externer Bremswiderstand AX2090-BW5x

2.2

Kapitelüberarbeitung:

  • Installation --> Elektrische Installation --> Motor
  • Zubehör --> Leitungen

2.1

Neue Kapitel:

  • Inbetriebnahme --> Kommutierungsverfahren

2.0

Generelle Überarbeitung und Neustrukturierung; Neue Sicherheitszeichen integriert und Kapitel über UL-Listing eingefügt

1.29

Kapitelüberarbeitung:

  • Installation --> Elektrische Installation --> Spannungsversorgung

Neue Kapitel:

  • Anhang --> Fehlermanagement

1.28

Kapitelüberarbeitung:

  • Produktübersicht --> Technische Daten
  • Installation --> Elektrische Installation --> Motor
  • Zubehör--> Schnellverbindungssystem AX-Bridge
  • Zubehör --> Feedbackleitungen für Beckhoff Motoren

1.27

Kapitelüberarbeitung:

  • Produktübersicht --> Technische Daten
  • Installation --> Elektrische Installation --> Spannungsversorgung
  • Installation --> Elektrische Installation --> Digitale I/Os
  • Zubehör--> Schnellverbindungssystem AX-Bridge

Allgemeine Routine-Korrekturen.

1.26

Kapitelüberarbeitung:

  • Vorwort --> Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Vorwort --> Richtlinien und Normen
  • Produktübersicht --> Technische Daten
  • Produktübersicht --> Multi-Feedback-Interface
  • Produktübersicht --> Abmessungen
  • Installation --> Mechanische Installation --> Montage
  • Installation --> Elektrische Installation --> Spannungsversorgung
  • Installation --> Elektrische Installation --> Digitale I/Os
  • Installation --> Elektrische Installation --> Feedback
  • Installation --> Elektrische Installation --> Motor
  • Inbetriebnahme --> Antriebsfunktionen
  • Zubehör --> Schnellverbindungssystem AX-Bridge

Allgemeine Routine-Korrekturen.

1.25

Kapitelüberarbeitung:

  • Installation --> Elektrische Installation --> Feedback (Hochauflösend)
  • Installation --> Mechanische Installation --> Montage

1.23

Kapitelüberarbeitung:

  • Installation --> Elektrische Installation --> Feedback (Resolver)
  • Produktübersicht --> Technische Daten
  • Zubehör --> Bremsmodul AX5021

Neue Kapitel:

  • Inhaltsverzeichnis
  • Zubehör -->Spezieller Anschluss von Motoren

Allgemeine Routine-Korrekturen.

Dokumentationsumfang

Die Gesamtdokumentation für den AX5000 gliedert sich in folgende Anleitungen: