Max. Leitungslängen nach EN 61800-3 für Servoverstärker AX5101 – AX5140

Bei längeren Motorleitungen können die entstehenden Kommutierungsströme EMV-Störungen begünstigen. Prüfen Sie anhand der untenstehenden Tabellen, ob Sie ggf. Netzdrosseln oder Netzfilter einsetzen müssen. Achten Sie bei der Schaltschrankauswahl auf ausreichend Platz für Netzdrosseln, Netzfilter, usw.
Verlegen Sie Leistungsleitungen und Signalleitungen in getrennten metallischen Kabelkanälen oder sorgen Sie bei einem gemeinsam genutzten metallischen Kabelkanal für eine geerdete, metallische Trennwand zwischen den Leitungen.

Max. Leitungslängen nach EN 61800-3 für Servoverstärker AX5101 – AX5140 1:

Motordrosseln

Für die Baureihen AX5140 bis AX5193 sind keine Motordrosseln erforderlich.

Max. Leitungslänge (inkl. Verlängerungen) bei einer Motornennspannung bis 400 V:

Motordrossel

AX5101-AX5112 u. AX52xx

AX5118 u. AX5125

AX5140

 

C21)

C3

C22)

C3

C2

C33)

Ohne

< 25 m

< 25 m

< 25 m

< 25 m

-

< 30 m

AX2090-MD50-0012

< 100 m

< 100 m

-

-

-

-

AX2090-MD50-0025

-

-

< 50 m

< 50 m

-

-

1)Zur Einhaltung der EN 61800-3 nur mit Netzfilter AX2090-NF50-0014.
2)Zur Einhaltung der EN 61800-3 nur mit Netzfilter AX2090-NF50-0032.
3)C3 mit bis zu 70 m ohne Netzdrossel bei Geräten mit Bestellnummer AX5140-0000-1202 möglich.

In besonderen Ausnahmefällen (empfindliche Sensorik o.ä.) kann es erforderlich sein, schon bei Motorleitungslängen < 25 m eine Motordrossel einzusetzen.

Max. Leitungslängen (inkl. Verlängerungen) bei einer Motornennspannung bis 480 V

Motordrossel

AX5101-AX5112 u. AX52xx

AX5118 u. AX5125

AX5140

 

C21)

C3

C22)

C3

C2

C33)

Ohne

< 20 m

< 20 m

< 20 m

< 20 m

-

-4)

AX2090-MD50-0012

< 100 m

< 100 m

-

-

-

-

AX2090-MD50-0025

-

-

< 50 m

< 50 m

-

-

1)Zur Einhaltung der EN 61800-3 nur mit Netzfilter AX2090-NF50-0014.
2)Zur Einhaltung der EN 61800-3 nur mit Netzfilter AX2090-NF50-0032.
3)C3 mit bis zu 70 m ohne Netzdrossel bei Geräten mit Bestellnummer AX5140-0000-1202 möglich.
4)Bitte sprechen Sie mit unserer Applikationsabteilung

In besonderen Ausnahmefällen (empfindliche Sensorik o.ä.) kann es erforderlich sein, schon bei Motorleitungslängen < 20 m eine Motordrossel einzusetzen.

Um Netzrückwirkungen (Verzerrungsblindleistungen) so gering wie möglich zu halten, sollte immer eine Netzdrossel verwendet werden.

Hinweis

Funkstörungen im Wohnbereich:

Netzdrosseln sind Produkte mit eingeschränkter Erhältlichkeit nach EN 61800-3. Die Produkte können im Wohnbereich Funkstörungen verursachen. In diesem Fall müssen vom Betreiber erforderliche Maßnahmen getroffen werden.