Typenschlüssel
AX 5 x yz – a bc d – e f g h | Erläuterung |
|---|---|
AX | Produktbereich |
5 | Baureihe |
x | Anzahl Kanäle |
yz | Nennstrom pro Kanal für einphasige und dreiphasige Anschlüsse Einkanalige Geräte: Zweikanalige Geräte: |
a | Nicht definiert |
bc | Nicht definiert |
d | Nicht definiert |
e | Varianten |
f | Hardware-Stand |
g | Dual Use |
h | Firmware-Stand |