Technische Daten
Daten |
Werte |
---|---|
Betriebsspannung der Relais (Anschluss1-4) |
24 VDC -15% +20% |
Betriebsspannung der Rückführkontakte (5-6) |
24 VDC -15% +20% |
max. Schaltstrom der Rückführkontakte (5-6) |
0,35 A |
Leiterquerschnitt der Anschlüsse 1-6 |
0,2 -1,5 mm2 |
Abisolierlänge der Leiter Anschluss 1-6 |
10 mm |
Stromaufnahme |
50 mA |
Wir empfehlen den Einsatz von Aderendhülsen!