Betriebsvoraussetzung
Voraussetzung für den Betrieb der OCT-Motoren ist ein AX5000 (1,5 A – 40 A Gerät) mit einer Seriennummer > 105.000 und eine FW ab V 2.04.
AX5000 mit Hardwarestand 2
  | 
  | Der AX5000 mit Hardwarestand 2 sind mit "0200" (1) in der Katalognummer gekennzeichnet. Die Katalognummer finden Sie auf den Typenschildern.  | 
AX5000 mit Hardwarestand 2 und gesetztem "Featureflag 0"
In der IDN "P-0-0322" (2) sind die Feature Flags (3) dokumentiert. Das "Feature Flag 0" muss den Wert 1 haben

AX5000 mit Hardwarestand 2 und Firmwareversion 2.04 oder höher.
  | 
  | Im "Watch Window" wird unter (4) die aktuelle Firmware Version des AX5000 angezeigt.  |