Device-ID
Die Device-ID ist eine EtherCAT Kennung, welche zur Identifikation des Gerätes bei "Hot-Connect"-Anwendungen dient. Siehe auch Dokumentation der IDN P-0-0020. Im Austauschfall kann diese Kennung ohne Zugriff auf den EtherCAT-Master mit dem folgenden Vorgehen im AX5000 abgespeichert werden.
![]() | Weiterführende Informationen zur Device-ID finden Sie in der IDN-Description des AX5000 unter P-0-0020. |
Übersicht (Beispiel)

Eingabe der Device-ID
Sie können die 5-stellige Device-ID durch Eingabe der einzelnen Ziffern editieren. Vorrausetzung ist, dass das Menü "Set Device ID" aktiv ist. Wie oben erwähnt, zeigt das Display beim AX5000 standardmäßig in der oberen und unteren Zeile frei konfigurierbare zyklische Daten an.
Drücken Sie 4x auf die rechte Seite der Wippe
bis folgendes Display erscheint: 
Display | Beschreibung |
|---|---|
| 1 = Das "M" zeigt an, dass der "Menümodus" aktiviert ist. |
Sie können nun sofort die letzte Ziffer der Device-ID durch Drücken der oberen oder unteren Seite der Wippe
editieren. Die obere Seite
zählt vorwärts, die untere Seite
rückwärts. Nachdem Sie die Ziffer bestimmt haben, gibt es 2 Möglichkeiten:
Sie drücken die Mitte der Wippe
für ca. 3 Sek. und können danach die Ziffer links neben der Aktuellen editieren.
oder
Sie drücken die rechte Seite der Wippe
und gelangen dadurch in das Menü "Save Device ID".
![]() | Zwischenspeicher Wenn Sie das Editieren abgeschlossen haben, befindet sich die geänderte Device ID in einem temporären Speicher, welcher mit dem Ausschalten des AX5000 gelöscht wird. Sie müssen das Kommando "Save Device ID" ausführen, damit die Device-ID dauerhaft im AX5000 gespeichert wird. |
Speichern der Device-ID
Durch das Speichern der Device-ID diese persistent im AX5000 gespeichert.
Sollten Sie gerade die Device-ID geändert haben, drücken Sie einmal die rechte Seite der Wippe
und das folgende Display erscheint: 
Wenn das Standard-Display zu sehen ist, drücken Sie 5x auf die rechte Seite der Wippe
bis das folgende Display erscheint: 
Display | Beschreibung |
|---|---|
| 1 = Das "M" zeigt an, dass der "Menümodus" aktiviert ist. |
Drücken Sie die Mitte der Wippe
für ca. 3 Sek., um die angezeigte Device-ID zu speichern.
Nach erfolgreichem Speichervorgang erscheint das Display
.
Nach ca. 25 Sek. erscheint wieder das Standarddisplay.