Zyklische Werte

Die beiden Zeilen mit den zyklischen Werten, die auf der Standard-Anzeige abgebildet werden, sind konfigurierbar. Sie können aus einer in der Firmware hinterlegten Liste zyklische Werte auswählen, die in der Standard-Anzeige eingeblendet werden sollen. Die Vorgehensweise zum Konfigurieren der Zeile 1 und Zeile 2 ist identisch:

Übersicht (Beispiel)

Zyklische Werte 1:

Ändern der Anzeige

Ausgehend von der Standard-Anzeige drücken Sie die rechte Seite der Wippe Zyklische Werte 2: 1x (für Zeile 1) oder 2x (für Zeile 2), die Anzeige Zyklische Werte 3: oder Zyklische Werte 4: erscheint.

Anzeige am AX5000

Beschreibung

Zyklische Werte 5:

1 = Das "M" zeigt an, dass der "Menümodus" aktiviert ist.
2 = Das Menü "CycValuesLine1" ist aktiv. Es kann somit der in Zeile 1 darzustellende Wert ausgewählt werden
3 = Zeigt an welcher zyklische Wert aktuell angezeigt wird.

Der aktuell angezeigte Wert bestimmt den Einsprungpunkt in die Liste der zyklischen Werte. Mit der unteren Zyklische Werte 6: oder der oberen Zyklische Werte 7: Seite der Wippe wechseln Sie zum nächsten zyklischen Wert. Wenn der gewünschte Wert erreicht wurde, drücken Sie die Mitte Zyklische Werte 8: der Wippe 3 Sekunden lang. Der Wert wird übernommen und die geänderte Standard-Anzeige wird eingeblendet.

Zyklische Werte 9: