Sync1
Die Signale von "Sync1" werden standardmäßig entsprechend der NC-Zykluszeit parametriert. Diese Zykluszeit ist immer ein Vielfaches von Sync0. Beim Ausbleiben eines Signals (siehe F1) generiert die CPU ebenfalls den Fehlercode F414 und die angeschlossenen Achsen werden mit der "EStop-Rampe" zum Stillstand gebracht.
Weitere Fehlermeldungen:
Die Sync1-Zykluszeit muss ein Vielfaches der Sync0-Zykluszeit sein und muss identisch mit den Parametern "S-0-0001 und S-0-0002" sein, sonst generiert die CPU den Fehlercode F412.
Wenn das Signal "Sync1" im ESC nicht aktiviert ist, generiert die CPU den Fehlercode F413.
Wenn die Impulslänge des Interrupts nicht mehr dem Standard entspricht generiert die CPU den Fehlercode F411.
Bei allen Fehlermeldungen werden die angeschlossenen Achsen mit der "EStop-Rampe" zum Stillstand gebracht.
Die schnellste AX5000 I/O-Updatezeit beträgt 250 µs. Alle Regler (Stromregler, Drehzahlregler und Positionsreger) werden mit bis zu 62,5 µs gerechnet.