X14 (A), X24 (B): Motorbremse, Thermokontakt (1,5 A - 40 A Geräte)

X14 (A), X24 (B): Motorbremse, Thermokontakt (1,5 A - 40 A Geräte) 1:
  • Nur für den Anschluss von Fremdmotoren erforderlich
  • Sind im Lieferumfang der Beckhoff Motorleitung enthalten
X14 (A), X24 (B): Motorbremse, Thermokontakt (1,5 A - 40 A Geräte) 2:
Abb.3: Anschlussstecker Motorbremse und Thermoschutzkontakt ZS4500-2014

Klemmstelle

Signal

Strom-
belastung

Anzugs-
moment

Leiterquerschnitt

T-

OCT - und Temp. - *

 









max. 0,25 Nm









0,13 – 4 mm²

T+

OCT + und Temp. + *

 

PE

Schutzleiter und Innenschirme der Signalpärchen

 

B-

Bremse, GND

 

B+

Bremse (Up) +

max. 2,2 A

*) Schalter, KTY 83-1xx oder KTY 84-1xx
Das Anzugsdrehmoment der Befestigungsschrauben beträgt 0,3 Nm

Hinweis

Zerstörung des AX5000!

Lesen Sie das Kapitel "Leitungen" aufmerksam durch und halten Sie die dort aufgeführten Spezifikationen unbedingt ein.

Temperaturüberwachung bei Beckhoff Motoren

AM2000 mit Resolver
Über Resolver-Leitung.

AM2000 mit EnDat
Temperaturschutzkontakt wird in der Encoder-Leitung zum AX5000 geführt und muss dort über einen Adapter / Y-Kabel auf den Resolver-Anschluss gebrückt werden.

AM2000 mit BiSS
Nicht lieferbar.

AM3000 mit Resolver
Über Resolver-Leitung.

AM3000 mit EnDat
Über Motorleitung.

AM3000 mit BiSS
Über Motorleitung.

Linearmotoren AL2000
Der Thermoschutzkontakt wird über ein separates Kabel aus dem Motor geführt.

  1. Bei Benutzung der vorkonfektionierten Beckhoff Motor- und Encoder-Leitung wird zusätzlich die Thermoschutzkontaktleitung ZK4540-0020-xxx benötigt. Diese verbindet den Thermoschutzkontakt mit der Resolver-Schnittstelle des AX5000, auf welchem dann nur die Temperaturauswertung erfolgt.
  2. Bei Benutzung der AL2250 Connector Box wird der Temperaturschutzkontakt automatisch auf die Motorleitung gebrückt.

Temperaturüberwachung und -auswertung bei Motoren von anderen Herstellern

1. Temperaturüberwachung mittels PTC, Klixon oder Bimetall
Auswertung entweder auf der Resolver-Schnittstelle X12 / X22 oder auf dem Temperaturkontakt X14 / X24

2. Analoge Temperaturauswertung (z.B. KTY)
Auswertung nur auf dem Temperaturkontakt X14 / X24