X13: AX5140

X13: AX5140 1:
  • Nur für den Anschluss von Fremdmotoren erforderlich
  • Sind im Lieferumfang der Beckhoff Motorleitung enthalten
X13: AX5140 2:
Abb.2: Motoranschlussstecker ZS4500-2043

Klemmstelle

Signal

Anzugsdrehmoment

U

Motoranschluss U





1,0 Nm

V

Motoranschluss V

W

Motoranschluss W

PE

Schutzleiter

Schirmblech

Schirm

Das Anzugsdrehmoment der Befestigungsschraube (Rändelschraube) beträgt 0,6 Nm

Hinweis

Schirmanbindung!

Die Schirmanbindung erfolgt über das Schirmblech des Motorsteckers. Bitte ziehen Sie die Rändelschraube mit einem Schraubendreher an. Eine mangelhafte Schirmanbindung durch einen losen Stecker kann zu unkontrolliert fließenden Störströmen führen, welche unter Umständen auch über Encoder- oder Resolverleitungen fließen. Dieses Vorgehen kann somit Feedback-Probleme herbeiführen.