X12 und X22: Feedback, Resolver / Hall

Die D-SUB Buchsen X12 und X22 stehen für den Anschluss von Resolvern oder Hallsensoren zur Kommutierung zur Verfügung. Werkseitig ist X12 der Achse A und X22 der Achse B zugeordnet.

X12 und X22: Feedback, Resolver / Hall 1:

Pin

Resolver

Analoger Hallsensor

1

Temperatur (nur PTC,
Klixon oder Bimetall!!).
Schaltpunkt: 1300 Ω ± 3%

n.c.

2

AGND

n.c.

3

COS - (S3)

n.c.

4

SIN - (S4)

n.c.

5

REF - (R2)

n.c.

6

n.c.

Sin 1Vpp

7

n.c.

-120° oder -90° 1Vpp *

8

n.c.

Us_11 V (Versorgung)

9

Temp._GND

n.c.

10

COS + (S1)

n.c.

11

SIN + (S2)

n.c.

12

REF + (R1)

n.c.

13

n.c.

REFSin 1Vpp

14

n.c.

-120° oder -90° 1Vpp *

15

n.c.

GND (Versorgung)

*) Der Winkel muss konfiguriert werden.

Grenzfrequenz:

Resolver = 300 Hz