Lineare Encoder
Heidenhain:
Typ |
System |
Messschritte |
Versorgungs- |
Schnittstelle |
Abtastung |
---|---|---|---|---|---|
LS 388C |
Inkremental |
20 µm |
5 V |
1 Vpp |
Optisch |
LS 486 |
Inkremental |
20 µm |
5 V |
1 Vpp |
Optisch |
LS 487 |
Inkremental |
20 µm |
5 V |
1 Vpp |
Optisch |
LC 483 |
Inkremental |
20 µm |
3,6 V - 5,25 V |
EnDat 2.1 + 1 Vpp |
Optisch |
LIDA 477 |
Inkremental |
20 µm |
5 V |
1 Vpp |
Optisch |
LIDA 483 |
Inkremental |
20 µm |
5 V |
1 Vpp |
Optisch |
LIDA 487 |
Inkremental |
20 µm |
5 V |
1 Vpp |
Optisch |
LIDA 287 |
Inkremental |
200 µm |
5 V |
1 Vpp |
Optisch |
HIWIN:
Typ |
System |
Messschritte |
Versorgungs- |
Schnittstelle |
Abtastung |
---|---|---|---|---|---|
Magic |
Inkremental |
1 mm |
5 V |
1 Vpp |
Magnetisch |
lika:
Typ |
System |
Messschritte |
Versorgungs- |
Schnittstelle |
Abtastung |
---|---|---|---|---|---|
SMS |
Inkremental |
1 mm |
5 V |
1 Vpp |
Magnetisch |
Numerik Jena:
Typ |
System |
Messschritte |
Versorgungs- |
Schnittstelle |
Abtastung |
---|---|---|---|---|---|
LIA20 |
Inkremental |
20 µm |
5 V |
1 Vpp |
Optisch |
Siko:
Typ |
System |
Messschritte |
Versorgungs- |
Schnittstelle |
Abtastung |
---|---|---|---|---|---|
LE100/1 |
Inkremental |
1 mm |
5 V |
1 Vpp |
Magnetisch |
Universelle lineare Encoder:
Typ |
System |
Messschritte |
Versorgungs- |
Schnittstelle |
Abtastung |
---|---|---|---|---|---|
1 |
Inkremental |
20 µm |
5 V |
1 Vpp |
|
2 |
Inkremental |
1 mm |
5 V |
1 Vpp |
|
3 |
Inkremental |
20 µm |
5 V - ungeregelt |
1 Vpp |
|
4 |
Inkremental |
1 mm |
5 V - ungeregelt |
1 Vpp |
|
![]() | Motorfeedback-Datenbank Wenn Ihr Feedback-System hier nicht aufgeführt ist, folgen Sie dem Link zum Beckhoff Downloadbereich. Mit dem Download und der Installation des „AX5000 - Setup" erhalten Sie den TwinCAT Drive Managers, die neueste Firmware und die neueste Motorfeedback-Datenbank. |