Rotatorische Encoder
Heidenhain:
Die Fa. Heidenhain bietet Feedbacksysteme mit der Schnittstelle "EnDat 2.2" in 2 Ausführungen an. EnDat 2.2 ohne 1Vss (rein digital) wird nur in Verbindung mit der Optionskarte AX572x unterstützt. Da die Schnittstelle EnDat 2.2 sämtliche Befehle von EnDat 2.1 unterstützt, ist bei den Heidenhain Feedbacksystemen mit EnDat 2.2 auf die Bereitstellung des analogen Signals 1Vss zu achten, d.h. es muss die Heidenhain Bestellbezeichnung "EnDat02" angegeben werden, wenn der Encoder ohne die Optionskarte AX572x betrieben werden soll.
Typ | System | Sin/Cos pro Umdrehung | Versorgungs- | Schnittstelle | Abtastung |
---|---|---|---|---|---|
ECI 1118 | Singleturn | 16 | 5 V | EnDat 2.1 + 1 Vpp | Induktiv |
ECI 1319 | Singleturn | 32 | 5 V oder | EnDat 2.1 + 1 Vpp | Induktiv |
ECN 413 | Singleturn | 512 | 3,6 V - 14 V | EnDat 2.1 + 1 Vpp | Optisch |
ECN 413 | Singleturn | 2048 | 3,6 V - 14 V | EnDat 2.1 + 1 Vpp | Optisch |
ECN 1113 | Singleturn | 512 | 5 V | EnDat 2.1 + 1 Vpp | Optisch |
ECN 1313 | Singleturn | 2048 | 5 V | EnDat 2.1 + 1 Vpp | Optisch |
EQI 1130 | Multiturn | 16 | 5 V | EnDat 2.1 + 1 Vpp | Induktiv |
EQI 1331 | Multiturn | 32 | 5 V oder | EnDat 2.1 + 1 Vpp | Induktiv |
EQN 425 | Multiturn | 512 | 3,6 V - 14 V | EnDat 2.1 + 1 Vpp | Optisch |
EQN 425 | Multiturn | 2048 | 3,6 V - 14 V | EnDat 2.1 + 1 Vpp | Optisch |
EQN 1125 | Multiturn | 512 | 5 V | EnDat 2.1 + 1 Vpp | Optisch |
EQN 1325 | Multiturn | 512 | 5 V | EnDat 2.1 + 1 Vpp | Optisch |
EQN 1325 | Multiturn | 2048 | 5 V | EnDat 2.1 + 1 Vpp | Optisch |
RCN 829 | Singleturn | 32768 | 3,6 - 5,25 V | EnDat 2.2 + 1 Vpp | Optisch |
ROQ 425 | Multiturn | 512 | 3,6 V - 14 V | EnDat 2.1 + 1 Vpp | Optisch |
ROQ 425 | Multiturn | 2048 | 3,6 V - 14 V | EnDat 2.1 + 1 Vpp | Optisch |
ERN 180 | Inkremental | 1024 | 5 V | 1 Vpp | Optisch |
ERN 180 | Inkremental | 2048 | 5 V | 1 Vpp | Optisch |
ERN 180 | Inkremental | 5000 | 5 V | 1 Vpp | Optisch |
ERN 480 | Inkremental | 2048 | 5 V | 1 Vpp | Optisch |
ERM 280 | Inkremental | 1200 | 5 V | 1 Vpp | Magnetisch |
Hengstler:
Typ | System | Sin/Cos pro Umdrehung | Versorgungs- | Schnittstelle | Abtastung |
---|---|---|---|---|---|
AD 34 | Singleturn | 2048 | 5 V | BiSS + 1 Vpp | Optisch |
AD 36 | Singleturn | 2048 | 5 V | BiSS + 1 Vpp | Optisch |
AD 36 | Multiturn | 2048 | 5 V | BiSS + 1 Vpp | Optisch |
AD 58 | Singleturn | 2048 | 5 V | BiSS + 1 Vpp | Optisch |
AD 58 | Multiturn | 2048 | 5 V | BiSS + 1 Vpp | Optisch |
Kübler:
Typ | System | Sin/Cos pro Umdrehung | Versorgungs- | Schnittstelle | Abtastung |
---|---|---|---|---|---|
8.5853 | Singleturn | 2048 | 5 V | BiSS + 1 Vpp | Optisch |
Sick- Stegmann:
Typ | System | Sin/Cos pro Umdrehung | Versorgungs- | Schnittstelle | Abtastung |
---|---|---|---|---|---|
SEK 37 | Singleturn | 16 | 7 V - 12 V | HIPERFACE + 1 Vpp | Kapazitiv |
SEL 37 | Multiturn | 16 | 7 V - 12 V | HIPERFACE + 1 Vpp | Kapazitiv |
SEK 52 | Singleturn | 16 | 7 V - 12 V | HIPERFACE + 1 Vpp | Kapazitiv |
SEL 52 | Multiturn | 16 | 7 V - 12 V | HIPERFACE + 1 Vpp | Kapazitiv |
SRS 50 | Singleturn | 512 | 7 V - 12 V | HIPERFACE + 1 Vpp | Optisch |
SRM 50 | Multiturn | 512 | 7 V - 12 V | HIPERFACE + 1 Vpp | Optisch |
SKS 36 | Singleturn | 125 | 7 V - 12 V | HIPERFACE + 1 Vpp | Optisch |
SKM 36 | Multiturn | 125 | 7 V - 12 V | HIPERFACE + 1 Vpp | Optisch |
Digitale rotatorische Encoder:
Typ | System | Auflösung pro Umdrehung | Schnittstelle | Abtastung |
---|---|---|---|---|
EKS 36 | Singleturn | 18 Bit | OCT | Optisch |
EKM 36 | Multiturn | 18 Bit | OCT | Optisch |
EFS 50 | Singleturn | 23 Bit | OCT | Optisch |
EFM 50 | Multiturn | 23 Bit | OCT | Optisch |
EDS 35 | Single-turn | 24 Bit | OCT | Optisch |
EDM 35 | Multiturn | 24 Bit | OCT | Optisch |
Universelle rotatorische Encoder:
Typ | System | Sin/Cos pro Umdrehung | Versorgungs- | Schnittstelle | Abtastung |
---|---|---|---|---|---|
1 |
| 512 | 5 V | 1 Vpp |
|