Technische Daten
|
Technische Daten |
ZS4500-2006 |
ZS4500-2007 |
ZS4500-2008 |
|---|---|---|---|
|
Anzahl der Klemmstellen |
10 |
10 |
30 |
|
Signal-LEDs |
nein |
ja |
ja |
|
Nennspannung |
24 VDC |
24 VDC |
24 VDC |
|
Nennstrom |
2 A | ||
|
Leitungsquerschnitt |
0,5 mm2 ... 1,5 mm2 | ||
|
Abisolierlänge |
10 mm | ||
|
Abmessungen (B x H x T) |
ca. 42mm x 10,3mm x 26,9mm |
ca. 42mm x 12,7mm x 26,9mm |
ca. 42mm x 20,8mm x 26,9mm |
|
Gewicht |
ca. 10 g |
ca. 10 g |
ca. 20 g |
|
zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb |
0°C ... + 55°C | ||
|
zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung |
-25°C ... + 85°C | ||
|
zulässige relative Luftfeuchtigkeit |
95%, keine Betauung | ||
|
Vibrations- / Schockfestigkeit |
gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27, EN 60068-2-29 | ||
|
EMV-Festigkeit / Aussendung |
gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 | ||
|
Schutzart |
IP 20 | ||
|
Einbaulage |
beliebig | ||
|
Zulassung |
CE, UL, CSA | ||