X06: Digitale I/Os
VORSICHT | |
Zerstörung des AX5000! An diesem Steckverbinder keine externe Einspeisung vornehmen, er wird über die 24 V Versorgung (Peripherie) von Stecker X03 versorgt. |
| Klemmstelle | Signal | Ausgangsstrom | Aderquerschnitt |
---|---|---|---|---|
I/O-Steckverbinder ohne LEDs
I/O-Steckverbinder mit LEDs
ZS4500-2008 (optional) | 24 | Spannungsversorgung für die externe Sensorik (Schalter/Initiatoren) | max. 1 A | Max. 1,5 mm² |
0 | Eingang 0 |
| ||
1 | Eingang 1 |
| ||
2 | Eingang 2 |
| ||
3 | Eingang 3 |
| ||
4 | Eingang 4 |
| ||
5 | Eingang 5 |
| ||
6 | Eingang 6 |
| ||
7 | Eingang 7 oder Ausgang (konfigurierbar) | max. 0,5 A | ||
0V | GND (-) |
|
Beckhoff Servoverstärker der Baureihe AX5000 besitzen acht (0-7) digitale Eingänge. Der Eingang 7 kann zu einem Ausgang konfiguriert werden. Alle Ein- und Ausgänge können Kanal A oder B frei zugeordnet werden. Die im Parameter P-0-0801 bereit gestellten Informationen zeigen den Status der digitalen Eingänge. Diese können in das zyklische Interface übertragen und in der PLC / NC bereitgestellt werden.
Um Eingang 7 als Ausgang zu konfigurieren gibt es zwei verschiedenen Vorgehensweisen:
- Ein PLC-Ausgang (P-0-0800) wird dem Parameter P-0-0802 zugeordnet
- Ein Bit wird einer Antriebsfunktion zugeordnet und als Ergebnis auf den Ausgang gesetzt
Ob die Signalquelle aus dem Servoverstärker oder der PLC stammt, zeigt der Parameter P-0-0801.
Spannungspegel | Zustand |
---|---|
-3 V ... 5 V | 0 bzw. „false“ |
15 V ... 30 V | 0 bzw. „false“ |
Konfiguration der Stecker-Signaleingänge: Die Signaleingänge können mit folgenden Funktionen konfiguriert werden: P-0-0251, P-0-0400, P-0-0401, P-0-0402, P-0-0800, P-0-0801, P-0-0802. Für weiterführende Informationen, beachten Sie die Dokumentation der |