X03: 24 VDC Versorgung

Über den Stecker X3 wird der Servo-Verstärker mit System- und Peripheriespannung versorgt. Die Versorgung ist zweikanalig ausgeführt, um z.B. die Versorgung der Motorhaltebremsen von der Versorgung der Steuerelektronik zu trennen.

VORSICHT

Sicherer Betrieb!

Bei Anschluss von Motoren mit Haltebremse sind unbedingt die Spannungstoleranzen zu beachten.

 

Klemmstelle

Anschluss

Stromaufnahme

Aderquerschnitt

Anzugsmoment der Klemmstellen

X03: 24 VDC Versorgung 1:

Up

24 VDC ±10% (abhängig von der Motorhaltebremse) - Peripheriespannung (z.B. separate Bremseinspeisung)

abhängig von den angeschlossenen Verbrauchern (siehe X06 und X14, X24)

 

 

Max. 6 mm²




0,5 Nm bis 0,6 Nm

Us

24 VDC-15% + 20% - Systemversorgungsspannung

-12 A = 0,4 A - 0,8 A
18 A - 25 A = 1,1 A
40 A = 1,6 A

GND

GND

 

Anschluss an das Standardversorgungsnetz 24 VDC (X03)

Mit dem 24 VDC – Anschluss „X03“ werden die Steuerelektronik und Peripherie mit Gleichspannung versorgt. Es besteht die Möglichkeit, die Steuerelektronik und die Peripherie aus zwei unterschiedlichen Spannungsquellen separat zu versorgen.

X03: 24 VDC Versorgung 2:

Wenn Sie nur ein Netzteil für die 24 VDC Spannungsversorgung benutzen, müssen Sie die Anschlüsse US und Up überbrücken, damit sowohl die Steuerelektronik als auch die Peripherie mit Spannung versorgt werden.

Versorgung durch ein und zwei Netzteile

X03: 24 VDC Versorgung 3: