X02: DC Link/ Zwischenkreis (nur AX5140)

Über die Klemme X2 kann nur eine Zwischenkreiskopplung hergestellt werden.

X02: DC Link/ Zwischenkreis (nur AX5140) 1:

Klemmstelle

Anschluss

Aderquerschnitt

Anzugsmoment der Klemmstellen

DC+

Zwischenkreis +

 

Max. 16 mm²



0,5 Nm bis 0,6 Nm

DC-

Zwischenkreis -

WARNUNG

Akute Verletzungsgefahr durch hohe elektrische Spannung!

875 V DC Spannung an den Zwischenkreisklemmen X02. Nach Abschalten des Geräts liegt noch 5 Min. (AX5140 = 15 Min.) lebensgefährliche Spannung an. Entfernen Sie den Stecker nur, wenn Sie einen Antriebsverbund mit der AX-Bridge herstellen wollen. Entfernen Sie die weißen Sechskantstopfen nur, wenn Sie die Klemmstellen auch wieder verdrahten.