Absicherung
Externe Absicherung, CE-konform
| |
Brandgefahr durch Überlastung der Anschlussleitung!
|
Einphasig:
| AX5101 | AX5103 | AX5106 | AX5201 | AX5203 | AX5206 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AC-Einspeisung *) | 10 AT | 10 AT | 16 AT | 10 AT | 16 AT | 20 AT |
24 V-Einspeisung | 5 AT | |||||
Bremswiderstand | elektronisch | |||||
*) Es sind Netzsicherungen der Betriebsklasse" gG" nach IEC 60269 zu verwenden oder Sicherungsautomaten mit Charakteristik "C".
Dreiphasig:
|
|
AX5101 |
AX5103 |
AX5106 |
AX5112 |
AX5118 |
AX5125 |
AX5140 |
AX5201 |
AX5203 |
AX5206 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AC-Einspeisung *) |
6 AT |
6 AT |
10 AT |
20 AT |
35 AT |
35 AT |
50 AT |
10 AT |
10 AT |
20 AT |
|
24 V-Einspeisung |
5 AT | |||||||||
|
Bremswiderstand |
elektronisch | |||||||||
*) Es sind Netzsicherungen der Betriebsklasse" gG / gL" nach IEC 60269 zu verwenden oder Sicherungsautomaten mit Charakteristik "C".
Interne Absicherung, CE-konform
Schaltkreis | Sicherung |
|---|---|
24 V - Systemspannung | 3,4 AF |
24 V - Peripheriespannung | elektronisch |
Bremswiderstand | elektronisch |
Externe Absicherung, UL-konform
Der integrierte Schutz gegen Kurzschluss ersetzt nicht die externe Absicherung des Versorgungsnetzes. Die Absicherung des Versorgungsnetzes muss den Herstellerangaben, den nationalen und Internationalen Vorschriften und Gesetzen entsprechen.
Verwendbar für den Einsatz in Versorgungsnetzen die eine maximale Stromtragfähigkeit von 18000 A bei 480 V liefern können.
Bezüglich Alternativen zu den UL-Sicherungen der Klasse RK5 beachten Sie unbedingt die UL-Norm UL 508 A, Kapitel SB4.2.3, Exception No. 1. Für weitergehende Fragen zu den UL-Sicherungen kontaktieren Sie bitte die zuständige Zertifizierungsstelle.
Einphasig:
| AX5101 | AX5103 | AX5106 | AX5201 | AX5203 | AX5206 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AC-Einspeisung (max.) *) | 6 A | 12 A | 20 A | 12 A | 20 A | 20 A |
24 V-Einspeisung (max.) | 3 A | |||||
Bremswiderstand | elektronisch | |||||
*) Es sind nur UL zugelassene Netzsicherungen zu verwenden.
Dreiphasig:
| AX5101 | AX5103 | AX5106 | AX5112 | AX5201 | AX5203 | AX5206 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AC-Einspeisung (max.) *) | 6 A | 12 A | 20 A | 20 A | 12 A | 20 A | 20 A |
24 V-Einspeisung (max.) | 3 A | ||||||
Bremswiderstand | elektronisch | ||||||
*) Es sind nur UL zugelassene Netzsicherungen zu verwenden.
![]() | AX5112! Absicherung nur durch UL zugelassene Sicherungen mit einem Nennstrom von 20 A und mind. 480 V. | |
Interne Absicherung, UL-konform
Schaltkreis | Sicherung |
|---|---|
24 V - Systemspannung | 3,4 AF |
24 V - Peripheriespannung | elektronisch |
Bremswiderstand | elektronisch |
Externe Absicherung im Antriebsverbund
Faustformel: | Summe der Geräte-Nennströme ermitteln, mit dem Korrekturfaktor multiplizieren und auf die nächst größere Normstufe aufrunden. |
Beispiel: | 1 x AX5103 + 2 x AX5201 + 2 x AX5203 |
![]() | Spezielle Anforderungen an einen Antriebsverbund Fragen Sie bitte unsere Applikationsabteilung bezüglich der speziellen Anforderungen an einen Antriebsverbund mit UL-Zulassung. | |
Fehlerstromschutzschalter
Servoverstärker mit eingebauten Netzfiltern erzeugen, bedingt durch die Kondensatoren im Filter, einen geringen Ableitstrom (Fehlerstrom). Dieser Fehlerstrom ist für Fehlfunktionen bei Standard-Fehlerstromschutzschalter verantwortlich. Aus diesem Grund müssen sogenannte allstromsensitive Fehlerstromschutzschalter eingesetzt werden, welche auch Gleichströme berücksichtigen.

