X01: Leistungsanschluss an das Versorgungsnetz
![]() | UL-Zulassung! Wenn Sie einen AX5000 in einem Wirtschaftsraum betreiben wollen, der eine UL-Zulassung fordert, beachten Sie unbedingt das Kapitel "Richtlinien und Normen". | |
An den Weitspannungseingang des AX5000 können Spannungssysteme von 1-phasig 100 VAC bis 3-phasig 480 VAC angeschlossen werden. Bei 1-phasigem Anschluss erfolgt der Anschluss der Netzphase auf Klemmstelle L1 und der Anschluss des Neutralleiters auf Klemmstelle L3/N.

Klemmstelle | Anschluss | Aderquerschnitt | Anzugsmoment der Klemmstellen | |
|---|---|---|---|---|
3-phasig | 1-phasig | |||
L1
| Phase L1 | Phase L1 |
Max. 6 mm² |
|
L2
| Phase L2 | nicht benutzt | ||
L3/ N
| Phase L3 | Neutralleiter | ||
PE
| Schutzleiter | Schutzleiter | ||
Anschluss an das Standardversorgungsnetz (TT / TN) mit geerdetem Mittelpunkt
1-phasig 100 -10% .- 240 +10% VAC, 50/60 Hz | 3-phasig 100 -10% .- 480 +10% VAC, 50/60 Hz |
|
|
Anschluss an einem IT-Netz (100…240 V) ohne Trenntransformator
Hinweis | |
EMV-Gesetz in Europa! In Europa darf der AX5000 auf Grund der elektromagnetischen Emission nur mit einem Trenntransformator an einem IT-Netz betrieben werden. |

Anschluss an weitere Netzformen (100…240 V) ohne Trenntransformator
|
|
Anschluss an weitere Netzformen (100…480 V) mit Trenntransformator
Hinweis | |
Zerstörung des AX5000! Für asymmetrisch geerdete oder ungeerdete 100…480 V Netze ist in jedem Fall der Einsatz eines Trenntransformators erforderlich. |
100…480 V Trenntransformator | 240…480 V Trenntransformator |