Mechanische Daten - Servoverstärker (AX52xx)
Mechanische Daten | AX5201 | AX5203 | AX5206 |
|---|---|---|---|
Gewicht | ca. 5 kg | ca. 6 kg | ca. 6 kg |
Breite | 92 mm | ||
Höhe | 317,70 mm | ||
Tiefe ohne Stecker/Zubehör | 232 mm | ||
Mechanische Daten | AX5201 | AX5203 | AX5206 |
|---|---|---|---|
Gewicht | ca. 5 kg | ca. 6 kg | ca. 6 kg |
Breite | 92 mm | ||
Höhe | 317,70 mm | ||
Tiefe ohne Stecker/Zubehör | 232 mm | ||