Elektrische Daten - Servoverstärker (AX52xx)
1-phasiger Anschluss
Elektrische Daten | AX5201 | AX5203 | AX5206 | |
|---|---|---|---|---|
Nennausgangsstrom / Kanal | 1,5 A | 3 A | 4,5 A | |
Kleinster parametrierbarer Kanalspitzenstrom bei voller Stromauflösung | 0,35 A | 1 A | 1 A | |
Größter parametrierbarer Kanalnennstrom | 3 A | 4,5 A | 9 A | |
Summennennstrom | 3 A | 4,5 A | 9 A | |
Max. Spitzenausgangsstrom 1) / Kanal | 5 A | 10 A | 13 A | |
Spitzenausgangsstrom 1) als Gerätesummenstrom | 10 A | 20 A | 26 A | |
Nennanschlussspannung | 1 x 100-10% - 240+10% VAC | |||
Max. Zwischenkreisspannung | 875 VDC | |||
Nennscheinleistung S1-Betrieb (Auswahl) |
|
|
| |
Verlustleistung 2) | 55 W | 85 W | 160 W | |
Max. Dauerbremsleistung (interner Bremswiderstand) | 50 W | 150 W | 90 W | |
Max. Bremsleistung (interner Bremswiderstand) | 14 kW | |||
Min. Bremswiderstand (externer Bremswiderstand) | 47 Ω | |||
Max. Bremsleistung (externer Bremswiderstand) | 15 kW | |||
Zwischenkreiskapazität | 235 µF | 470 µF | ||
SCCR-Wert | 18 kA | |||
1) Ieff für max. 7 s, bei einer Taktfrequenz von 8 kHz (IDN P-0-0001)
2) S1 Betrieb inkl. Netzteil, ohne Brems-Chopper
3-phasiger Anschluss
Elektrische Daten | AX5201 | AX5203 | AX5206 | |
|---|---|---|---|---|
Nennausgangsstrom / Kanal | 1,5 A | 3 A | 6 A | |
Kleinster parametrierbarer Kanalspitzenstrom bei voller Stromauflösung | 0,35 A | 1 A | 1 A | |
Größter parametrierbarer Kanalnennstrom | 3 A | 6 A | 9 A | |
Summennennstrom | 3 A | 6 A | 12 A | |
Max. Spitzenausgangsstrom (1) / Kanal | 5 A | 10 A | 13 A | |
Spitzenausgangsstrom (1) als Gerätesummenstrom | 10 A | 20 A | 26 A | |
Nennanschlussspannung | 3 x 100-10% - 480+10% VAC | |||
Max. Zwischenkreisspannung | 875 VDC | |||
Nennscheinleistung S1-Betrieb (Auswahl) |
|
|
| |
Verlustleistung (2) | 55 W | 85 W | 160 W | |
Max. Dauerbremsleistung (interner Bremswiderstand) | 50 W | 150 W | 90 W | |
Max. Bremsleistung (interner Bremswiderstand) | 14 kW | |||
Min. Bremswiderstand (externer Bremswiderstand) | 47 Ω | |||
Max. Bremsleistung (externer Bremswiderstand) | 15 kW | |||
Zwischenkreiskapazität | 235 µF | 470 µF | ||
SCCR-Wert | 18 kA | |||
1) Ieff für max. 7 s, bei einer Taktfrequenz von 8 kHz (IDN P-0-0001)
2) S1 Betrieb inkl. Netzteil, ohne Brems-Chopper