Elektrische Daten - Servoverstärker (AX5101 - AX5140)
1-phasiger Anschluss
Technische Daten | AX5101 | AX5103 | AX5106 |
|---|---|---|---|
Nennausgangsstrom | 1,5 A | 3 A | 4,5 A |
Kleinster parametrierbarer Kanalspitzenstrom bei voller Stromauflösung | 0,35 A | 1 A | 1 A |
Spitzenausgangsstrom 1) | 4,5 A | 7,5 A | 13 A |
Nennanschlussspannung | 1 x 100-10% - 240+10% VAC | ||
Max. Zwischenkreisspannung 2) | 875 VDC | ||
Nennscheinleistung S1-Betrieb (Auswahl) |
|
|
|
Verlustleistung 3) | 35 W | 50 W | 85 W |
Dauerbremsleistung (interner Bremswiderstand) | 50 W | 50 W | 150 W |
Max. Bremsleistung (interner Bremswiderstand) | 14 k W | ||
Min. Bremswiderstand (externer Bremswiderstand) | 47 Ω | ||
Max. Bremsleistung (externer Bremswiderstand) | 15 kW | ||
Zwischenkreiskapazität | 235 µF | ||
SCCR-Wert | 18 kA | ||
1) Ieff für max. 7 s, bei einer Taktfrequenz von 8 kHz (IDN P-0-0001)
2) Info: Je höher die Leistungsentnahme im Zwischenkreis ist, desto stärker sinkt die Zwischenkreisspannung
3) S1 Betrieb inkl. Netzteil, ohne Brems-Chopper
3-phasiger Anschluss
Elektrische Daten | AX5101 | AX5103 | AX5106 | AX5112 | AX5118 | AX5125 | AX5140 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nennausgangsstrom | 1,5 A | 3 A | 6 A | 12 A | 18 A | 25 A1) | 40 A | ||||
Kleinster parametrierbarer Kanalspitzenstrom bei voller Stromauflösung | 0,35 A | 1 A | 1 A | 6 A | 12 A | 12 A | 18 A | ||||
Spitzenausgangsstrom 3) | 4,5 A | 7,5 A | 13 A | 26 A 4) | 36 A | 50 A | 80 A | ||||
Nennanschlussspannung | 3 x 100-10% - 480+10% VAC2) | ||||||||||
Max. Zwischenkreisspannung | 875 VDC | ||||||||||
Nennscheinleistung S1-Betrieb (Auswahl) |
|
|
|
|
|
|
| ||||
Verlustleistung 5) | 35 W | 50 W | 85 W | 160 W | 255 W | 340 W | 510 W | ||||
Max. Dauerbremsleistung (interner Bremswiderstand) | 50 W | 50 W | 150 W | 90 W | 200 W | 200 W | 150 W | ||||
Bremsleistung (interner Bremswiderstand) | 14 kW | 26 kW | 26 kW | 26 kW | |||||||
Min. Bremswiderstand (externer Bremswiderstand) | 47 Ω | 47 Ω | 47 Ω | 30 Ω | 22 Ω | 22 Ω | 22 Ω 6) | ||||
Max. Bremsleistung (externer Bremswiderstand) | 15 kW | 15 kW | 15 kW | 23,5 kW | 32 kW | 32 kW | 32 kW | ||||
Zwischenkreiskapazität | 235 µF | 470 µF | 940 µF | 1175 µF | 1485 µF | ||||||
SCCR-Wert | 18 kA | ||||||||||
1)cULus = 24 A
2)cULus = AX5118 und AX5125 = 3 x 480 VAC ± 10%
3) Ieff für max. 7 s, bei einer Taktfrequenz von 8 kHz (IDN P-0-0001)
4) Ieff für max. 7 s, wenn Drehfeldfrequenz ≥ 1,5 Hz
Ieff für max. 1 s, wenn Drehfeldfrequenz < 1,5 Hz
5) S1-Betrieb inkl. Netzteil, ohne Brems-Chopper
6) Bremswiderstand < 22 Ω – > Fragen Sie bitte unseren Support