Zulässige Umgebungs- und Betriebsbedingungen
Technische Daten | AX5000 |
|---|---|
Umgebungstemperatur im Betrieb | 0…50 °C (Geräte mit 1,5…40 A) |
Umgebungstemperatur bei Transport | -25…+70 °C |
Umgebungstemperatur bei Lagerung | -25…+70 °C (Geräte mit 1,5…40 A) |
Luftfeuchtigkeit | 5 % bis 95 %, nicht kondensierend (Geräte mit 1,5…40 A) |
Verschmutzungsgrad | Verschmutzungsgrad 2 nach EN 60204 / EN 50178 |
Korrosionsschutz | Normalerweise nicht erforderlich. |
Betriebshöhe | Bis 1000 m über Normalnull keine Leistungsreduzierung. Ab 1000 m bis maximal 3000 m über Normalnull mit einer Leistungsreduzierung von 1,5 % / 100 m. Ab 2000 m bis maximal 3000 m Aufstellhöhe über Normalnull ist eine Reduzierung der Überspannungskategorie erforderlich. „Derating“ beachten. |
zulässige Einbaulage | vertikal |
Belüftung | Gerätesummennennstrom ≤3 A: freie Konvektion, |
Schutzart | IP20 |
Schwingungsprüfung (EN 60068-2-6) | Frequenzbreite: 10…500 Hz |
Schockprüfung (EN 60068-2-27) | Amplitude der halben Sinuswelle: 5g |
Schockprüfung (EN 60068-2-27) | Amplitude der halben Sinuswelle: 5g |
EMV | Kategorie C3 - Standard |
Zulassungen | CE |
Spezielle Betriebsbedingungen | Die Einsetzbarkeit von Beckhoff Servoverstärkern der Baureihe AX5000 bei härteren Betriebsbedingungen, oder wenn andere ungünstige Umgebungsbedingungen bestehen, ist im Einzelfall festzustellen und zwischen Hersteller und Anwender abzustimmen. |