Darstellung AX5118, AX5125 und AX5140

Bei dem unten abgebildeten Servoverstärker handelt es sich um einen AX5140, die Geräte mit 18 A bzw. 25 A sind baugleich bis auf Pos. 11 „X07“ (externer Bremswiderstand).

Darstellung AX5118, AX5125 und AX5140 1:

Nr.

Klemme

Bezeichnung

1

X11

Feedback-Anschluss, Encoder

2

X12

Feedback-Anschluss, Resolver

3

X3x
X4x

Optionsschacht für Safety-Card

Optionsschacht für Erweiterungskarten

4

Navigationswippe

5

Status-LED für den EtherCAT Ausgang

6

Schild zur freien Beschriftung

7

X05

Buchse für den EtherCAT Ausgang

8

X03

Spannungsversorgung 24 V DC Eingang

9

Darstellung AX5118, AX5125 und AX5140 2:

GEFAHR

Max. 875 V DC Spannung an den Zwischenkreisklemmstellen (X02). Nach Abschalten des Geräts liegt noch 5 Minuten lebensgefährliche Spannung an. Wenn die Spannung unter 50 V abgesunken ist, ist ein gefahrloses Arbeiten möglich.

10

X14

Sensor Motortemperatur, Bremse und OCT

11

X07

Externer Bremswiderstand (nur AX5140)

12

X13

Motoranschluss (U, V, W, PE)

13

X01

Netzspannungsversorgung 100…480 V AC

14

X02

Zwischenkreis Ausgang (max. 875 V DC Spannung), Anschluss für den externen Bremswiderstand

15

X04

Buchse für den EtherCAT Eingang

16

Schild zur freien Beschriftung

17

Status-LED für den EtherCAT Eingang

18

Display

19

X06

Anschluss für digitale Ein-/Ausgänge