Darstellung AX5101…AX5112 und AX520x
Bei dem unten abgebildeten Servoverstärker handelt es sich um ein zweikanaliges Gerät mit max. 12 A. Elemente, die ausschließlich für den zweiten Kanal zur Verfügung stehen, sind in der Positionsbeschreibung gekennzeichnet.

Nr. | Klemme | Bezeichnung |
|---|---|---|
1 | X11 | Feedback-Anschluss, Encoder |
2 | X12 | Feedback-Anschluss, Resolver |
3 | X21 | nur bei zweikanaligem Gerät: |
4 | X22 | nur bei zweikanaligem Gerät: |
5 | X3x X4x | Optionsschacht für Safety-Karten Optionsschacht für Erweiterungskarten |
6 | Navigationswippe | |
7 | Status-LED für den EtherCAT Ausgang | |
8 | Schild zur freien Beschriftung | |
9 | X05 | Buchse für den EtherCAT Ausgang |
10 | X03 | Spannungsversorgung 24 V DC Eingang |
11 | X14 | Sensor Motortemperatur, Bremse und OCT |
12 | X24 | nur bei zweikanaligem Gerät: |
13 | X23 | nur bei zweikanaligem Gerät: |
14 | X13 | Motoranschluss (U, V, W, PE) |
15 | X01 | Netzspannungsversorgung 100…480 V AC |
16 | X02 | Zwischenkreis Ausgang (max. 875 V DC Spannung), Anschluss für den externen Bremswiderstand |
17 |
GEFAHR | Max. 875 V DC Spannung an den Zwischenkreisklemmstellen (X02). Nach Abschalten des Geräts liegt noch 5 Minuten lebensgefährliche Spannung an. Wenn die Spannung unter 50 V abgesunken ist, ist ein gefahrloses Arbeiten möglich. |
18 | X04 | Buchse für den EtherCAT Eingang |
19 | Schild zur freien Beschriftung | |
20 | Status-LED für den EtherCAT Eingang | |
21 | Display | |
22 | X06 | Anschluss für digitale Ein-/Ausgänge |