Max. Leitungslängen nach EN 61800-3 für Servoverstärker AX5160 - AX5193
Bei längeren Motorleitungen können die enstehenden Kommutierungsströme EMV-Störungen begünstigen. Prüfen Sie anhand der unten stehenden Tabellen, ob Sie ggf. Netzdrosseln oder Netzfilter einsetzen müssen. Achten Sie bei der Schaltschrankauswahl auf ausreichend Platz für Netzdrosseln, Netzfilter, usw.
Verlegen Sie Leistungsleitungen und Signalleitungen in getrennten metallischen Kabelkanälen oder sorgen Sie bei einem gemeinsam genutzten metallischen Kabelkanal für eine geerdete, metallische Trennwand zwischen den Leitungen.
Motordrosseln Für die Baureihen AX5160 bis AX5193 sind keine Motordrosseln erforderlich. |
Max. Leitungslängen (inkl. Verlängerungen) bei einer Motornennspannung bis 480 V
Servoverstärker | Kategorie C2 | Kategorie C3 | ||
---|---|---|---|---|
| mit Netzfilter | mit Netzfilter und Netzdrossel | ohne Netzfilter und ohne Netzdrossel | mit Netzfilter und Netzdrossel |
AX51601) | max. 10 m | max. 25 m | max. 25 m | max. 50 m |
AX51722) | max. 10 m | max. 25 m | max. 25 m | max. 50 m |
AX51903) | --- | max. 10 m | --- | max. 25 m |
AX51914) | --- | max. 10 m | --- | max. 25 m |
AX51925) | --- | max. 10 m | --- | max. 25 m |
AX51936) | --- | max. 10 m | --- | max. 25 m |
Zur Einhaltung der EN 61800-3 nur in Verbindung mit folgendem Zubehör:
1) Netzfilter AX2090-NF50-0063 und Netzdrossel AX2090-ND50-0060
2) Netzfilter AX2090-NF50-0100 und Netzdrossel AX2090-ND50-0072
3) Netzfilter AX2090-NF50-0100 und Netzdrossel AX2090-ND50-0090
4) Netzfilter AX2090-NF50-0150 und Netzdrossel AX2090-ND50-0110
5) Netzfilter AX2090-NF50-0150 und Netzdrossel AX2090-ND50-0143
6) Netzfilter AX2090-NF50-0180 und Netzdrossel AX2090-ND50-0170
Um Netzrückwirkungen (Verzerrungsblindleistungen) so gering wie möglich zu halten, sollte immer eine Netzdrossel verwendet werden.
Hinweis | |
Funkstörungen im Wohnbereich: Netzdrosseln sind Produkte mit eingeschränkter Erhältlichkeit nach EN 61800-3. Die Produkte können im Wohnbereich Funkstörungen verursachen. In diesem Fall müssen vom Betreiber erforderliche Maßnahmen getroffen werden. |