Übersicht der Buchsen X41 (Kanal A) und X42 (Kanal B)

Übersicht der Buchsen X41 (Kanal A) und X42 (Kanal B) 1:

Pin

EnDat 2.2

BiSS C

Max. Ausgangsstrom

1

n.c.

n.c.

0,25 A / Kanal

2

GND

GND

3

n.c.

n.c.

4

5V+ ±10%

5V+ ±10%

5

Data+

Data+

6

12V

12V

7

n.c.

n.c.

8

CLK+

CLK+

9

n.c.

n.c.

10

GND sense

GND sense

11

n.c.

n.c.

12

5V sense ± 10%

5V sense ± 10%

13

Data-

Data-

14

n.c.

n.c.

15

CLK-

CLK-

1)Achtung: Drahtbruchüberwachung für TTL Encoder wird nicht unterstützt!

Die digitalen Eingänge „A“ bis „D“ können entweder auf X oder auf Y gelegt werden.
Die digitalen Eingänge „E“ und „F“ müssen auf X (+) und X (-) gelegt werden.