Technische Daten
In diesem Kapitel informieren wir Sie über allgemeine technische Daten und Bestellangaben der Beckhoff Transientenbox AX2090-TS50-3000. Weiter unten finden Sie Informationen zum Typenschild (Zulassungen, Zertifizierungen, Versorgungsnetz, etc.).
AX2090-TS50-3000 | |
|---|---|
Elektrische Daten |
|
Nenneingangsspannung [VAC] | 100 – 480 |
Max. Impulsspitzenstrom [A] | 3000 bei 25°C |
Leistungsreduzierung | 20% bei 50°C |
Transientenschutz | Sicherung AX3-430C oder ähnlich nach E128662 |
AX2090-TS50-3000 | |
|---|---|
Mechanische Daten |
|
Material | Gehäuse: Aluminiumguss |
Oberfläche | Strukturlack |
Farbe | RAL 7001 |
Umgebungstemperatur [°C] | -25 bis +85 |
Schutzart IP | IP 66 (geschlossener Zustand) nach IEC 60 529 |
Schutzart NEMA | NEMA 4 |
Gewicht [kg] | 1,56 |
AX2090-TS50-3000 | |
|---|---|
Bestellangaben | Transientenschutz für Servoverstärker der Baureihe AX5101 – AX5125 und AX520x, erforderlich bei CSA-Zertifizierung |