Installation

WARNUNG

Verletzungsgefahr durch Stromschlag!

Entfernen Sie immer die Motor- und Feedbackleitungen von der Connector-Box zum Servoverstärker wenn Sie die Connector-Box öffnen.

Installation 1:

Befestigung der Connector-Box

Die Motorkabel der Linearmotoren sind nicht schleppkettenfähig, daher muss die Connector-Box auf dem beweglichen Teil des Linearmotors befestigt werden.

Schrauben Sie den Deckel ab und befestigen Sie die Connector-Box mit 2 M4 Schrauben auf dem Schlitten des Linearmotors.

Motorleitung:

Isolieren Sie die Adern der Motorleitung ab und versehen Sie die Enden mit Aderendhülsen.

Verdrillen Sie den Schirm der Motorleitung und löten Sie ein Kabel mit einem Mindestquerschnitt von 1,5 mm2 an. Versehen Sie das freie Ende mit einer Aderendhülse oder einem Kabelschuh. Stecken Sie die Mutter der Buchse „A“ über die Motorleitung und führen Sie die Adern durch die Buchse „A“ in die Box und schrauben Sie die Mutter auf Buchse „A“. Verdrahten Sie das Schirmkabel und das PE-Kabel mit einem „PE“-Anschluss und die Leistungsadern an den Anschluss „X1“.

Encoderleitung:

Isolieren Sie die Adern der Encoderleitung ab und versehen Sie die Enden mit Aderendhülsen.

Verdrillen Sie den Schirm der Encoderleitung und löten Sie ein Kabel mit einem Mindestquerschnitt von 0,75 mm2 an. Versehen Sie das freie Ende mit einer Aderendhülse oder einem Kabelschuh. Stecken Sie die Mutter der Buchse „B“ über die Encoderleitung und führen Sie die Adern durch die Buchse „B“ in die Box und schrauben Sie die Mutter auf Buchse „B“. Verdrahten Sie das Schirmkabel mit einem „PE“-Anschluss. Verdrahten Sie die Signaladern an den Anschluss „X2“ gemäß Tabelle.

Anschluss-Pin

Signalbeschreibung

MES
AL2200

LIKA
SMS-V1

SIKO
LE100

NJ*
LIA 1Vss

X1-PE

PE / GND

shield

shield

shield

wh / gn

X2-1

COS -

red

orange

green

red

X2-2

GND

white

black

black

white

X2-3

SIN -

yellow

blue

orange

yellow

X2-4

+ 5V DC

brown

red

brown

brown

X2-5

DATA + / Z +

---

white

blue

grey

X2-6

n.c.

---

---

---

---

X2-7

PTC

---

---

---

---

X2-8

Clock +

---

---

---

---

X2-9

COS +

blue

green

yellow

blue

X2-10

GND sense

grey

---

---

---

X2-11

SIN +

green

yellow

red

green

X2-12

+ 5V sense

pink

---

---

---

X2-13

DATA - / Z -

---

---

violett

pink

X2-14

PTC

---

---

---

---

X2-15

Clock -

---

---

---

---

Thermoschutzkontaktleitung:

Isolieren Sie die beiden Adern der Thermoschutzkontaktleitung ab und versehen Sie die Enden mit Aderendhülsen.

Verdrillen Sie den Schirm der Thermoschutzkontaktleitung und löten Sie ein Kabel mit einem Mindestquerschnitt von 0,75 mm2 an. Versehen Sie das freie Ende mit einer Aderendhülse oder einem Kabelschuh. Stecken Sie die Mutter der Buchse „C“ über die Thermoschutzkontakt-leitung und führen Sie die Adern durch die Buchse „C“ in die Box und schrauben Sie die Mutter auf Buchse „C“. Verdrahten Sie das Schirmkabel mit einem „PE“-Anschluss. Verdrahten Sie die beiden Thermoschutzkontaktadern an die Kontakte „7“ und „14“ von Anschluss „X2“.
Schrauben Sie den Deckel wieder auf die Connector-Box.