Konfiguration der Jumper J-„A“ für Kanal „A“ und J-„B“ für Kanal „B“

Die Jumper J-„A“ und J-„B“ (1) befinden in der Mitte der Leiterplatte nahe dem Frontblech der Karte. Für jeden Kanal gibt es 2 Jumperreihen, mit jeweils 20 Pins. Die Standardeinstellung ohne Auswertung der zusätzlichen Eingänge ist in der folgenden Abbildung dargestellt.
In der nebenstehenden Abbildung ist das Prinzip der Jumperkonfiguration dargestellt, es ist für Kanal A und Kanal B gleich. Die entsprechenden Pin’s der Eingangsbuchsen X41 und X42 sind fest mit den korrespondieren Pin’s der Jumperreihen verdrahtet. Die nicht konfigurierbaren Pin’s sind nicht dargestellt. Um die zusätzlichen Eingänge nutzen zu können, sind folgende Schritte durchzuführen:
- Stecken Sie die relevanten Jumper um und parametrieren Sie die IDN P-0-0180-->Feedback options-->Digital Inputs „Input A“bis „Input D“auf „used“oder parametrieren Sie die IDN P-0-0180-->Feedback options-->Digital Inputs „Input E“bzw. „Input F“ auf „used“ohne die Jumper umzustecken.
- Verdrahten Sie die Encoderleitung entsprechend der Nutzung der relevanten Eingänge oder stellen Sie einen Adapter her.
Die folgende Tabelle stellt eine Auswahl an Kombinationsmöglichkeiten dar.
Feedbacksystem | Input „A“ | Input „B“ | Input „C“ | Input „D“ | Input „E“ | Input „F“ |
|---|---|---|---|---|---|---|
EnDat | Eingang A-F nicht verfügbar | |||||
BiSS | Eingang A-F nicht verfügbar | |||||
Hiperface | X | X |
|
|
|
|
Sin / Cos | X | X | X | X |
|
|
TTL1) | X2) | X2) | X3) | X3) | X2) | X3) |
1) Achtung: Drahtbruchüberwachung für TTL Encoder wird nicht unterstützt!
2) Es können entweder die Eingänge „A“ und „B“ oder der Eingang „E“ genutzt werden.
3) Es können entweder die Eingänge „C“ und „D“ oder der Eingang „F“ genutzt werden.