Encoder Optionskarte - AX5701 / AX5702

Infografik

Art.-Nr.

Beschreibung

Encoder Optionskarte - AX5701 / AX5702 1:

AX5701-0000

Encoder-Optionskarte für zusätzlichen Encodereingang 1Vss, BiSS B, Hiperface, EnDat

Die Encoder Optionskarte ermöglicht den zusätzlichen Anschluss eines Feedbacksystems pro Kanal. Die Systemparameter entsprechen denen, die standardmäßig über die Eingänge X11 bzw. X21 ausgewertet werden. Durch einfache Konfiguration mittels Jumper, können bis zu sechs weitere digitale Eingänge (In „A“ bis In „F“) ausgewertet werden, die von speziellen Feedbacksystemen über Parameterkanäle zur Verfügung gestellt werden. Die Buchsen X41 bzw. X42 sind steckerkompatibel mit den Frontbuchsen X11 bzw. X21 des AX5000 und somit können die bewährten Leitungen der Serie ZK4510 eingesetzt werden.

AX5702-0000

Encoder-Optionskarte für zwei zusätzliche Encodereingänge 1Vss, BiSS B, Hiperface, EnDat